17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ハンドル外径【範囲選択】

  • ハンドル 外径(mm)

    ~mm
  • グリップ 機能

  • ハンドル 厚さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 外径(φ)

    ~mm
  • 丸穴径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミディスクハンドル_HMLA(リニアアクチュエータ用)

通常単価(税別)
5,8976,487
税込単価
6,4877,136
通常出荷日:4日目

【基本情報】・当社指定品番のアクチュエータ用ハンドルです。・回転グリップつき。・軸穴(許容差:H7)・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ハンドル外径【範囲選択】

ハンドル 外径

(mm)

グリップ 機能

ハンドル 厚さ

(mm)

取付部 外径

(φ)

丸穴径

(φ)

RoHS?最小発注数量
~80
80
回転式
26
26
6
10
1個
80.1~150
100
固定式
30
28
8
10
1個
80.1~150
100
固定式
30
28
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,897
( 6,487 )
4日目
6,487
( 7,136 )
4日目
6,487
( 7,136 )
4日目

詳細情報

基本情報

【基本情報】
・当社指定品番のアクチュエータ用ハンドルです。
・回転グリップつき。
・軸穴(許容差:H7)
・キー溝(許容差:P9)
・押しねじ加工済みです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミディスクハンドル_HMLA(リニアアクチュエータ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミディスクハンドル_HMLA(リニアアクチュエータ用)
エンプラディスクハンドル車 (EDHN)
プラローレットハンドル_HPK
アルミディスクハンドル_HCH
HMB アルミディスクハンドル
ミニプラハンドル_PD
メーカー鍋屋バイテックイマオコーポレーション鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格5,897-2,189 -1,22131,979 -7,489 -2,910 -
通常出荷日4日目3日目〜在庫品1日目11日目〜4日目〜在庫品1日目〜
ハンドル 種類ソリッド形ディスク/ローレット形ディスク/ローレット形ソリッド形ディスク/ローレット形ソリッド形
ハンドル 材質AC4Bポリプロピレンつや消しブラックフェノールAC4BAC4Bフェノール
取付部 穴加工丸穴(通し穴)--丸穴(通し穴)丸穴(リーマ仕上)丸穴(止まり穴)
グリップ 材質ナイロンポリアミドつや消しブラック--ナイロン-
グリップ/取付穴有無グリップありグリップありグリップなし/取付穴なしグリップなし/取付穴ありグリップありグリップなし/取付穴なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト