17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が103型番あります。
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 自由長(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 初張力(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 最大たわみ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 14日以内

フリーサイズ 引張コイルばね

通常単価(税別)
1,2495,908
税込単価
1,3746,499
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

【特長】ばね長さを任意に調整できるタイプです。材質はSUS304WP-BとSWP-Aからお選びいただけ...

詳細を確認
未確定:候補が103型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フリーサイズ 引張コイルばね 外形図

製品仕様

材質

FP
ピアノ線
材質:SWP-A

FS
ステンレス鋼線
材質:SUS304WP-B

規格表

フリーサイズ 引張コイルばね 規格表1
フリーサイズ 引張コイルばね 規格表2

選定サポート情報

フリーサイズ 引張コイルばね 選定サポート情報1
フリーサイズ 引張コイルばね 選定サポート情報2

型番リスト

表示件数

材質

最大荷重

(N)

自由長

(mm)

外径

(φ)

初張力

(N)

ばね定数

(N/mm)

線径

(φ)

最大たわみ

(mm)

RoHS?最小発注数量
SWP-A
-
500
3
0.062
-
0.2
1500
10
1個
SWP-A
-
500
3
0.34
-
0.3
800
10
1個
SWP-A
-
500
3
1.159
-
0.4
300
10
1個
SWP-A
-
500
3
0.186
-
0.26
1000
10
1個
SWP-A
-
500
3
0.654
-
0.35
500
10
1個
SWP-A
-
500
4
0.181
-
0.3
700
10
1個
SWP-A
-
500
4
1.562
-
0.5
300
10
1個
SWP-A
-
500
4
3.432
-
0.6
250
10
1個
SWP-A
-
500
4
0.345
-
0.35
800
10
1個
SWP-A
-
500
4
0.996
-
0.45
500
10
1個
SWP-A
-
500
5
0.945
-
0.5
700
10
1個
SWP-A
-
500
5
2.049
-
0.6
450
10
1個
SWP-A
-
500
5
3.975
-
0.7
300
10
1個
SWP-A
-
500
5
0.212
-
0.35
1400
10
1個
SWP-A
-
500
5
0.606
-
0.45
900
10
1個
SWP-A
-
500
6
0.633
-
0.5
1000
10
1個
SWP-A
-
500
6
1.361
-
0.6
500
10
1個
SWP-A
-
500
6
2.617
-
0.7
400
10
1個
SWP-A
-
500
6
7.723
-
0.9
250
10
1個
SWP-A
-
500
6
0.144
-
0.35
1300
10
1個
SWP-A
-
500
7
0.453
-
0.5
1400
10
1個
SWP-A
-
500
7
1.852
-
0.7
700
10
1個
SWP-A
-
500
7
5.398
-
0.9
350
10
1個
SWP-A
-
500
7
8.504
-
1
250
10
1個
SWP-A
-
500
7
18.871
-
1.2
150
10
1個
SWP-A
3.53
1000
8
0.725
0.0019
0.6
1500
10
1個
SWP-A
7.28
1000
8
1.379
0.0042
0.7
1400
10
1個
SWP-A
12.69
1000
8
2.419
0.0086
0.8
1200
10
1個
SWP-A
8.82
1000
9
1.865
0.0058
0.8
1200
10
1個
SWP-A
13.89
1000
9
3.062
0.0108
0.9
1000
10
1個
SWP-A
5.74
1000
10
0.85
0.002
0.7
2400
10
1個
SWP-A
9.69
1000
10
1.482
0.0041
0.8
2000
10
1個
SWP-A
21.17
1000
10
3.780
0.0134
1
1300
10
1個
SWP-A
10.47
1000
12
1.630
0.0042
0.9
2100
10
1個
SWP-A
14.98
1000
12
2.53
0.0073
1
1700
10
1個
SWP-A
30.48
1000
12
5.443
0.0193
1.2
1300
10
1個
SWP-A
21.23
1000
14
3.875
0.0116
1.2
1500
10
1個
SWP-A
38.86
1000
14
7.408
0.0262
1.4
1200
10
1個
SWP-A
28.26
1000
16
5.517
0.0168
1.4
1350
10
1個
SWP-A
47.34
1000
16
9.676
0.0342
1.6
1100
10
1個
SWP-A
39.91
1000
18
7.460
0.0232
1.6
1400
10
1個
SWP-A
55.58
1000
18
12.246
0.0433
1.8
1000
10
1個
SWP-A
52.49
1000
20
9.702
0.0306
1.8
1400
10
1個
SWP-A
68.62
1000
20
15.119
0.0535
2
1000
10
1個
SWP-A
58.27
1000
23
11.107
0.0337
2
1400
10
1個
SWP-A
104.9
1000
23
19.994
0.0708
2.3
1200
10
1個
SWP-A
81.25
1000
26
15.253
0.0471
2.3
1400
10
1個
SWP-A
125
1000
26
25.550
0.0904
2.6
1100
10
1個
SWP-A
74.95
1000
30
18.635
0.0563
2.6
1000
10
1個
SUS304WP-B
-
500
3
0.055
-
0.2
1200
10
1個
SUS304WP-B
-
500
3
0.301
-
0.3
600
10
1個
SUS304WP-B
-
500
3
1.026
-
0.4
300
10
1個
SUS304WP-B
-
500
3
0.165
-
0.26
800
10
1個
SUS304WP-B
-
500
3
0.579
-
0.35
400
10
1個
SUS304WP-B
-
500
4
0.16
-
0.3
1100
10
1個
SUS304WP-B
-
500
4
1.382
-
0.5
300
10
1個
SUS304WP-B
-
500
4
3.036
-
0.6
200
10
1個
SUS304WP-B
-
500
4
0.305
-
0.35
800
10
1個
SUS304WP-B
-
500
4
0.881
-
0.45
450
10
1個
SUS304WP-B
-
500
5
0.836
-
0.5
600
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386
( 1,525 )
9日目
1,249
( 1,374 )
9日目
1,516
( 1,668 )
9日目
1,249
( 1,374 )
9日目
1,249
( 1,374 )
9日目
1,349
( 1,484 )
9日目
1,349
( 1,484 )
10日目
1,516
( 1,668 )
9日目
1,249
( 1,374 )
9日目
1,249
( 1,374 )
9日目
1,556
( 1,712 )
9日目
1,429
( 1,572 )
9日目
1,664
( 1,830 )
9日目
1,556
( 1,712 )
9日目
1,482
( 1,630 )
9日目
1,601
( 1,761 )
14日目
1,415
( 1,557 )
9日目
1,604
( 1,764 )
9日目
1,713
( 1,884 )
9日目
1,633
( 1,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,827
( 2,010 )
9日目
1,961
( 2,157 )
9日目
1,603
( 1,763 )
9日目
1,945
( 2,140 )
9日目
1,603
( 1,763 )
9日目
1,842
( 2,026 )
2日目
1,963
( 2,159 )
2日目
1,957
( 2,153 )
2日目
1,966
( 2,163 )
2日目
1,956
( 2,152 )
2日目
2,104
( 2,314 )
2日目
2,258
( 2,484 )
2日目
2,118
( 2,330 )
2日目
2,297
( 2,527 )
2日目
2,413
( 2,654 )
2日目
2,564
( 2,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,507
( 2,758 )
2日目
2,864
( 3,150 )
2日目
2,811
( 3,092 )
2日目
2,906
( 3,197 )
2日目
3,162
( 3,478 )
2日目
3,446
( 3,791 )
2日目
3,609
( 3,970 )
2日目
3,879
( 4,267 )
2日目
4,189
( 4,608 )
2日目
4,464
( 4,910 )
2日目
4,882
( 5,370 )
2日目
5,328
( 5,861 )
2日目
5,908
( 6,499 )
2日目
2,176
( 2,394 )
9日目
1,937
( 2,131 )
9日目
2,176
( 2,394 )
9日目
1,788
( 1,967 )
9日目
1,788
( 1,967 )
9日目
2,312
( 2,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,995
( 2,195 )
9日目
2,032
( 2,235 )
9日目
2,312
( 2,543 )
9日目
1,873
( 2,060 )
9日目
2,000
( 2,200 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】ばね長さを任意に調整できるタイプです。材質はSUS304WP-BとSWP-Aからお選びいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーサイズ 引張コイルばねのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
装置の部品
4
満足度:4.0
装置の部品として使用しました。 任意の長さで使用できる点が使いやすいです。
0人が参考にしています。
製造設備の予備品
5
満足度:5.0
短納期で入手でき大変助かりました。 ありがとうございました。
0人が参考にしています。
自動機の部品として
5
満足度:5.0
材質がSUSなので、スチールに比べて錆びず耐久性があると 思います。 長いのでカットして使用しています。 使用には問題無...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備にて張力、応力を利用したからくり部位を製作する際の機構付帯部品として使用しています。当社は得意先様のニーズに応じ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーサイズ 引張コイルばね
引張スプリング フリーサイズ ピアノ線
引張コイルばね(ステンレス)
密着スプリング フリーサイズ ピアノ線
引張コイルばね TESSタイプ
Kシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
メーカー昌和発條製作所サミニトラスコ中山サミニトラスコ中山ケーエス産業
通常価格1,249--1,140 --700 -1,678 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目1日目5日目1日目〜在庫品1日目〜

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング