メカニカル部品技術窓口
【特長】・最高使用圧力は0.5MPa。・ろ過精度は、10U(10ミクロン)が標準です。・カートリッジ方...
詳細を確認

| 部番 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 |
| 2 | カートリッジ | 1 |
| 3 | リリーフ弁 | 1 |
| 4 | パッキン | 1 |
| 5 | 圧力計(CF型のみ) | 1~4 |
| 6 | プラグ(CF型のみ) | 1~4 |
| 最高使用圧力 Mpa | 0.5 | ||
|---|---|---|---|
| 使用温度 ℃ | -10~90 | ||
| 使用流体 | 鉱物油系 | ||
| 圧力計測定範囲 Mpa | 0~1.0 | ||
| クラッキング圧 Mpa | 0.1 | ||
| エレメント流れ方向/抜き方向 | 外→内/下抜き | ||
| 接続口径記号 | CF-06 | CF-08 | |
| 標準流量 ☆ L/min | 70 | 85 | |
| 主要材質 | 本体 | アルミ | |
| 塗装 | 本体 | 無塗装 | |
| カートリッジ | グレー | ||
| 質量 kg | 0.92 | ||
☆比重:0.86、動粘度:32mm2/s、ろ過精度:10Uにおいて、圧力損失値が0.05MPAとなる時の流量を目安に設定。




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,664円 ( 6,230円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,017円 ( 11,019円 ) | 12日目 |
13,119円 ( 14,431円 ) | 4日目 |
16,845円 ( 18,530円 ) | 4日目 |
20,559円 ( 22,615円 ) | 4日目 |
5,664円 ( 6,230円 ) | 8日目 |
10,017円 ( 11,019円 ) | 4日目 |
13,119円 ( 14,431円 ) | 4日目 |
16,845円 ( 18,530円 ) | 4日目 |
20,559円 ( 22,615円 ) | 4日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・最高使用圧力は0.5MPa。
・ろ過精度は、10U(10ミクロン)が標準です。
・カートリッジ方式ですので交換メンテナンスが容易です。
・流量の大小によって全量ろ過または、部分ろ過としてご使用できます。
・リリーフ弁内蔵(開弁圧0.1MPa)。
・CF型は圧力計(オプション)を設定しており、出入口/左右の4箇所へ自由に取付可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大生工業
ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品
0通常価格(税別):1,449円~

大生工業
エアブリーザ (AP型)
5通常価格(税別):1,306円~

SMC
ラインフィルタ FH34・44・54・64シリーズ
5通常価格(税別):109円~

大生工業
サクションフィルタ ケース無 SFT 一般作動油用
4.3通常価格(税別):1,340円~

大生工業
サクションフィルタ ケース無 SFG 難燃性作動油用
0通常価格(税別):3,335円~

大生工業
サクションフィルタ ケース無 SFN 一般作動油用
4.7通常価格(税別):2,679円~

SMC
ケース付サクションフィルタ FH99シリーズ
0通常価格(税別):125円~

SMC
立型リターンフィルタ FHBAシリーズ
0通常価格(税別):92円~

ダイキン工業(油圧機器)
油冷却機器(LTクーラー水冷式)
5通常価格(税別):45,641円~