17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ホース保護部品 ガードスプリング

ホース保護部品 ガードスプリング
通常単価(税別)
2,33510,220
税込単価
2,56911,242
通常出荷日:3日目~10日目

ホース保護部品用のガードスプリングです。【特長】・ホースキンク保護、ホースの偏平防止。・ホースの磨耗、...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質形状種類適用ホースサイズ
YMSH-12-1700L-MCHスチールガードスプリングアダプタ12
YMSN-06-1700L-MCHスチールガードスプリングアダプタ06
YMS-16-1700L-MCHスチールガードスプリングアダプタ16
YMS-08-1700L-MCHスチールガードスプリングアダプタ08
YMS-02-1700L-MCHスチールガードスプリングアダプタ02
YMS-06-1700L-MCHスチールガードスプリングアダプタ06
YMSN-10-1700L-MCHスチールガードスプリングアダプタ10
YMS-03-1700L-MCHスチールガードスプリングアダプタ03
YMS-12-1700L-MCHスチールガードスプリングアダプタ12
YMS-04-1700L-MCHスチールガードスプリングアダプタ04

型番リスト

表示件数

適用ホースサイズ

スプリングの外径

(mm)

スプリングの線径

(mm)

対応ホース

最小発注数量
02
11.6
1.4
N3130・3130・3700・3000・34PW(04・06・08)ホース
1個
03
15.4
1.6
N3130・3130・3700・3000・34PW(04・06・08)ホース
1個
04
18.2
2.0
N3130・3130・3700・3000・34PW(04・06・08)・N3000・HTホース
1個
08
25.1
2.0
N3130・3130・3700・3000・34PW(04・06・08)ホース
1個
12
35.6
2.9
3R80・34PW(12・16)ホース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,335
( 2,569 )
3日目
3,194
( 3,513 )
3日目
4,570
( 5,027 )
3日目
5,495
( 6,045 )
10日目
10,220
( 11,242 )
3日目

詳細情報

基本情報

ホース保護部品用のガードスプリングです。

【特長】
・ホースキンク保護、ホースの偏平防止。
・ホースの磨耗、損傷からの保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホース保護部品 ガードスプリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース保護部品 ガードスプリング
炭素鋼用 ホース接続ハーフエルボ(オス) HJM
ホース口金具(SS) SR-04 管用平行雌ねじ
ホース口金具(SS) SR-05 管用平行雌ねじ
ホース口金具(SS) SR-01 管用テーパ雄ねじ
ホース口金具(SUS) SSR-05 管用平行雌ねじ
メーカーニッタフジトク清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格2,335-1,543 -1,183 -1,122 -1,122 -3,975 -
通常出荷日3日目〜2日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
種類ガードスプリング90°エルボホース口金具ホース口金具ホース口金具ホース口金具
材質スチールS20CSSSSSSSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング