17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ケミフィット CSシリーズ ナット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケミフィット CSシリーズ ナット

販売終了

型番

CSN1/2

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

CSシリーズはニッタ独自のシール機構を採用することで、冷熱サイクルによるシール性能の劣化に対して優れた耐久性を示します。またメンテナンス時にナットの増し締めが不要です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
関連部品
適用管外径 1(mm)
12.7
材質
[ステンレス] SUS316
関連部品 種類
ナット
仕様
インチサイズ
適用チューブ外径(inch)
1/2

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト