メカニカル部品技術窓口
CSシリーズはニッタ独自のシール機構を採用することで、冷熱サイクルによるシール性能の劣化に対して優れた...
詳細を確認

ニッタ独自のシール機構により冷熱サイクルによるシール性能の劣化に対して優れた耐久性を示します。
また、応力緩和現象が発生しにくいので長期的なシール性に優れ、更に、メンテナンス時のナットの増し締めの必要もありません。
| 使用流体 | 使用温度範囲 |
|---|---|
| 空気(クリーンエア) | -65℃~+260℃ |
| 水(純水) | 0℃~+100℃ |

スリーブ(ミリ)

スリーブ(インチ)

●ミリサイズ
| 型番 | 適用チューブ外径 (mm) |
|---|---|
| CSS4 | 4 |
| CSS6 | 6 |
| CSS10 | 10 |
●インチサイズ
| 型番 | 適用チューブ外径 (inch) |
|---|---|
| CSS1/4 | 1/4 |
| CSS3/8 | 3/8 |
| CSS1/2 | 1/2 |
※CSシリーズのスリーブには方向が決まっています。取り付ける際は必ずご確認ください。

(※1)U2、U1、U5、TES、PB、UE、ウレタン加工チューブとの組合せで使用する場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
4.5通常価格(税別):940円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 コネクタ
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
4.2通常価格(税別):340円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
0通常価格(税別):1,600円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ソケット
4.6通常価格(税別):1,397円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (ミリサイズ)
4.8通常価格(税別):259円~

ニッタ
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ
4.8通常価格(税別):40円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)
4.6通常価格(税別):481円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (インチサイズ)
5通常価格(税別):398円~