メカニカル部品技術窓口
CSAシリーズはSUS316製のねじ込み継手です。施工性が大幅に向上し、シール性能の劣化に対して優れた...
詳細を確認


ニッタ独自のシール機構により冷熱サイクルによるシール性能の劣化に対して優れた耐久性を示します。また、応力緩和現象が発生しにくいので長期的なシール性に優れ、更に、メンテナンス時のナットの増し締めの必要もありません。
| 使用流体 | 使用温度範囲 |
|---|---|
| 空気(クリーンエア) | -65℃~+260℃ |
| 水(純水) | 0℃~+100℃ |

●ミリサイズ
| 型番 | T1 ねじサイズ (Rc) | T2 ねじサイズ (R) | L (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | HXφ 二面幅 (mm) | d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A0-4-6-CS | Rc1/4 | R3/8 | 29.0 | 14.0 | 13.0 | 17.0×18.5 | 9.0 |
| 3A0-6-8-CS | Rc3/8 | R1/2 | 34.5 | 18.0 | 13.5 | 22.0×24.5 | 11.0 |
| 3A0-8-12-CS | Rc1/2 | R3/4 | 40.0 | 20.0 | 17.5 | 30.0×33.0 | 11.0 |

(※1)U2、U1、U5、TES、FUK、PB、UE、ウレタン加工チューブとの組合せで使用する場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,896円 ( 4,286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,269円 ( 4,696円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
4.5通常価格(税別):940円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
4.2通常価格(税別):340円~

SMC
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ ハーフユニオン KFG2H
5通常価格(税別):1,029円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ソケット
4.6通常価格(税別):1,397円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 コネクタ
4.3通常価格(税別):180円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (ミリサイズ)
4.8通常価格(税別):259円~

SMC
インサート管継手 KFシリーズ ハーフユニオン KFH
4.5通常価格(税別):146円~

SMC
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ エルボユニオン KFG2L
4.3通常価格(税別):1,788円~

SMC
インサート管継手 KFシリーズ エルボユニオン KFL
4通常価格(税別):272円~