メカニカル部品技術窓口
CSAシリーズはSUS316製のねじ込み継手です。施工性が大幅に向上し、シール性能の劣化に対して優れた...
詳細を確認


ニッタ独自のシール機構により冷熱サイクルによるシール性能の劣化に対して優れた耐久性を示します。また、応力緩和現象が発生しにくいので長期的なシール性に優れ、更に、メンテナンス時のナットの増し締めの必要もありません。
| 使用流体 | 使用温度範囲 |
|---|---|
| 空気(クリーンエア) | -65℃~+260℃ |
| 水(純水) | 0℃~+100℃ |

●ミリサイズ
| 型番 | T ねじサイズ (Rc) | L (mm) | A (mm) | HXφ 二面幅 (mm) | d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 330-4-4-CS | Rc1/4 | 30.0 | 13.0 | 17.0×18.5 | 9.0 |
| 330-6-6-CS | Rc3/8 | 33.0 | 13.5 | 19.0×21.0 | 13.0 |
| 330-8-8-CS | Rc1/2 | 39.5 | 17.5 | 24.0×26.5 | 17.0 |

(※1)U2、U1、U5、TES、FUK、PB、UE、ウレタン加工チューブとの組合せで使用する場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
CSAシリーズはSUS316製のねじ込み継手です。施工性が大幅に向上し、シール性能の劣化に対して優れた耐久性を発揮、メンテナンス時にアセンブリナットの増し締めが不要です。
【特長】
・SUS316製のねじ込み式継手です。
・チューブの取り付け・取り外し施工性が大幅に向上します。
・チューブ取り付けのバラツキがありません。
・チューブ取り付け時にチューブの共回りがありません。
・完全禁油処理品です。
・強いシール性能を発揮します。
・アセンブリナットの増し締め不要です。
・優れた内面平滑性・エルボ交差部R球面加工。
・アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 コネクタ
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
4.5通常価格(税別):940円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (ミリサイズ)
4.8通常価格(税別):259円~

ニッタ
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ
4.8通常価格(税別):40円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)
4.6通常価格(税別):481円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ソケット
4.6通常価格(税別):1,397円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
0通常価格(税別):1,600円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (インチサイズ)
4.7通常価格(税別):190円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
4.2通常価格(税別):340円~