メカニカル部品技術窓口
継手本体にインサートを一体化し、アセンブリナットにスリーブを内蔵、共に再利用が可能です。さらに当社独自...
詳細を確認


ニッタ独自のシール機構により冷熱サイクルによるシール性能の劣化に対して優れた耐久性を示します。また、応力緩和現象が発生しにくいので長期的なシール性に優れ、更に、メンテナンス時のナットの増し締めの必要もありません。
| 使用流体 | 使用温度範囲 |
|---|---|
| 空気(クリーンエア) | -65℃~+260℃ |
| 水(純水) | 0℃~+100℃ |

●ミリサイズ
| 型番 | 適用 チューブ外径 (mm) | L (mm) | H2 二面幅 (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| CSAN4 | 4 | 11.0 | 10.0 | 4.0 |
| CSAN6 | 6 | 12.5 | 12.0 | 6.0 |
| CSAN8 | 8 | 14.0 | 14.0 | 8.5 |
| CSAN10 | 10 | 15.5 | 17.0 | 14.0 |
| CSAN12 | 12 | 17.5 | 19.0 | 18.5 |
●インチサイズ
| 型番 | 適用 チューブ外径 (inch) | L (mm) | H2 二面幅 (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| CSAN1/4 | 1/4 | 12.5 | 12.0 | 6.0 |
| CSAN3/8 | 3/8 | 15.5 | 17.0 | 14.5 |
| CSAN1/2 | 1/2 | 19.0 | 22.0 | 29.0 |

(※1)U2、U1、U5、TES、FUK、PB、UE、ウレタン加工チューブとの組合せで使用する場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
継手本体にインサートを一体化し、アセンブリナットにスリーブを内蔵、共に再利用が可能です。さらに当社独自のシール機構を採用することで、優れた耐久性を発揮します。
【特長】
・SUS316製のねじ込み式継手です。
・メーカー独自の機構を採用したアセンブリナットと継手本体の2点式です。
・チューブの取り付け・取り外し施工性が大幅に向上します。
・継手本体にインサートを一体化し、アセンブリナットにはスリーブを内蔵しています。
・継手本体・アセンブリナット共に再利用が可能です。
・チューブ取り付けのバラツキがありません。
・チューブ接続はアセンブリナットが継手本体に当たることで完了。トルク管理や特殊な工具は不要です。
・アセンブリナットに内蔵されたスリーブが回転するためチューブの共回りがありません。
・完全禁油処理品です。
・クリーンルーム内で部品洗浄し、セットしています。
・メーカー独自のシール機構を採用することで、冷熱サイクルによるシール性能の劣化に対して優れた耐久性を示します。
・応力緩和現象が発生しにくい構造で長期的なシール性に優れ、メンテナンス時にアセンブリナットの増し締めが不要です。
・継手内面の表面粗さはRa3.2以下、エルボなどは90度部分に球面加工を施し、液溜りや洗浄剤などの残痕が少なくなります。
・チューブ締め込み時に、継手本体とアセンブリナットの焼付きを防止します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
4.5通常価格(税別):940円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 コネクタ
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
4.2通常価格(税別):340円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ソケット
4.6通常価格(税別):1,397円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
0通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ハーフユニオン
5通常価格(税別):900円~

ニッタ
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ
4.8通常価格(税別):40円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 エルボ
5通常価格(税別):1,844円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)
4.6通常価格(税別):481円~