17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ケミフィット CPシリーズ ティー【5個入り】

通常単価(税別)
2,5744,151
税込単価
2,8314,566
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ティー は射出成形品なので、内面が滑らかです。また無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

断面構造図

 

ミリ・インチ識別

スリーブ

ケミフィットCPシリーズのミリ・インチの区別はスリーブ外観形状で識別しています。

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気(クリーンエア)-20℃~+80℃
水(純水)0℃~+80℃

圧力条件

  • 最高使用圧力:0.4MPa(at 20℃)
  • 負圧性能:-99.975kPa

規格表

●ミリサイズ

ケミフィット CPシリーズ ティー 規格表1
 

●インチサイズ

ケミフィット CPシリーズ ティー 規格表2

商品特長詳細

適用チューブ

ケミフィット CPシリーズ ティー 特長1

(※1)柔軟性のあるチューブを使用する場合は、インサート(別売)を取り付けてください。

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

※許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となりますのでご注意ください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 柔軟性のあるチューブを使用する場合は、インサート(別売)を取り付けてください。
  • 樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じやすく、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。
  • 使用温度範囲内高温度域で使用する場合は、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合には、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

仕様

適用チューブ外径

(inch)

最小発注数量
4
1/8
ミリサイズ
-
1パック

5個入り

6
1/4
ミリサイズ
-
1パック

5個入り

6
1/8
ミリサイズ
-
1パック

5個入り

8
1/4
ミリサイズ
-
1パック

5個入り

8
1/8
ミリサイズ
-
1パック

5個入り

10
3/8
ミリサイズ
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,574
( 2,831 )
3日目
2,969
( 3,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,224
( 3,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,242
( 3,566 )
3日目
3,035
( 3,339 )
3日目
4,151
( 4,566 )
3日目

詳細情報

基本情報

ティー は射出成形品なので、内面が滑らかです。また無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。

【特長】
・ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
・軽量です。
・完全禁油処理品です。
・クリーンルーム内で部品洗浄しています。
・内面平滑性に優れています。
・射出成形品なので、内面が滑らかです。
・無発塵・非汚染性に優れています。
・特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
・厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミフィット CPシリーズ ティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミフィット CPシリーズ ティー
ケミフィット CPシリーズ サービスティー
クイックシールシリーズ インサートレスタイプ ティー
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ティー (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ティー (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ ティー
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格2,574-2,474 -656 -442 -510 -591 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ティーティーティーティーティーティー
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRR
材質ポリプロピレン樹脂ポリプロピレン樹脂黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング