17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 適用チューブ外径(inch)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ケミフィット CP シリーズ ユニオンティー【5個入り】

通常単価(税別)
3,0415,435
税込単価
3,3455,979
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。・軽量です。・完全禁油処理品です。・クリーンルーム...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ケミフィット CP シリーズ ユニオンティー【5個入り】 外形図

製品仕様

使用流体使用温度範囲最高使用圧力負圧性能
空気(クリーンエア)-20℃~+80℃0.4MPa(at20℃)-99.975kPa
水(純水)0℃~+80℃

規格表

ミリサイズ

ケミフィット CP シリーズ ユニオンティー【5個入り】 ミリサイズ規格表

CP-UT8のみ、L1寸法の一方の長さが異なります。()内寸法を参照ください。

インチサイズ

ケミフィット CP シリーズ ユニオンティー【5個入り】 インチサイズ規格表

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

仕様

適用チューブ外径

(inch)

最小発注数量
6.35
インチサイズ
1/4
1パック

5個入り

4
ミリサイズ
-
1パック

5個入り

6
ミリサイズ
-
1パック

5個入り

8
ミリサイズ
-
1パック

5個入り

10
ミリサイズ
-
1パック

5個入り

12
ミリサイズ
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,143
( 3,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,041
( 3,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,093
( 3,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,265
( 3,592 )
3日目
4,482
( 4,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,435
( 5,979 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
・軽量です。
・完全禁油処理品です。
・クリーンルーム内で部品洗浄しています。
・内面平滑性に優れています。
・射出成形品なので、内面が滑らかです。
・無発塵・非汚染性に優れています。
・特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
・厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミフィット CP シリーズ ユニオンティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミフィット CP シリーズ ユニオンティー
ケミフィット CPシリーズ ユニオンコネクタ
ケミフィット CPシリーズ 90°ユニオンエルボ
クイックシールシリーズ インサートレスタイプ ユニオンティー
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンティー (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンティー (ミリサイズ)
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格3,041-985 -1,641 -434 -472 -939 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ティーストレートエルボティーティーティー
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質ポリプロピレン樹脂ポリプロピレン樹脂ポリプロピレン樹脂黄銅黄銅黄銅

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング