17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 最小内径 d2

    ~mm
  • 有効断面積

    ~mm
  • 適用チューブ外径(inch)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ)

通常単価(税別)
455660
税込単価
501726
通常出荷日:3日目

黄銅仕様のスィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ)の継手本体、ナット、スリーブの3点式で、継手本...

詳細を確認
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ) 外形図

製品仕様

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ) 製品仕様1

断面構造図

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ) 製品仕様2

シール機構

ミリ・インチ識別

使用流体・使用温度範囲

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ) 製品仕様3

インチサイズのスリーブの色が黒になります。
ミリサイズは六角ナット部に切り込みがあります。

使用流体使用温度範囲
空気ナイロンスリーブ-40℃~+80℃
黄銅スリーブ-40℃~+100℃
ナイロンスリーブ0℃~+70℃
黄銅スリーブ0℃~+100℃
一般
作動油
ナイロンスリーブ-40℃~+80℃
黄銅スリーブ-40℃~+100℃

圧力条件

・最高使用圧力:5.0MPa
・負圧性能:-101.294kPa

規格表

●インチサイズ(グループ1)

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ) 規格表1

※受注生産品

●インチサイズ(グループ2)

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ) 規格表2

商品特長詳細

特長

●ねじ込み式です。
●強いシール性能を発揮します。
●コネクタのみシール加工をしています。
●JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

適用チューブ

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ) 特長

(※1)耐スパッタラインで使用する場合には、黄銅スリーブに取り替えてください。
(※2)PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
(※3)ふっ素樹脂TPチューブを使用する場合、黄銅スリーブは使用できません。ナイロンスリーブを選定してください。

注意・禁止事項

・チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
・使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部品を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。
・水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
・継手のチューブ挿入口(スリーブ端面)での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
・ふっ素樹脂TPチューブを使用する場合、黄銅スリーブは使用できません。ナイロンスリーブを選定してください。
・適用チューブの外内径とサイズの合ったものを選定してください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

最小内径 d2

有効断面積

適用チューブ外径

(inch)

最小発注数量
6.35
1/4
3.4
8.5
1/4
1個
6.35
1/8
3.4
6.5
1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
3日目
455
( 501 )
3日目

詳細情報

基本情報

黄銅仕様のスィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ)の継手本体、ナット、スリーブの3点式で、継手本体とインサートが一体化しています。また負圧性能にも優れています。

ご注意

  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) メスコネクタ (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ)
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格455-533 -190 -398 -255 -825 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
種類ストレートストレートストレートエルボストレートストレート
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類GGRRRcR
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅SU304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング