メカニカル部品技術窓口
黄銅仕様 90°ユニオンエルボ(インチサイズ)の継手本体、ナット、スリーブの3点式で、継手本体とインサ...
詳細を確認

断面構造図

シール機構

インチサイズのスリーブの色が黒になります。
ミリサイズは六角ナット部に切り込みがあります。
| 使用流体 | 使用温度範囲 | |
|---|---|---|
| 空気 | ナイロンスリーブ | -40℃~+80℃ |
| 黄銅スリーブ | -40℃~+100℃ | |
| 水 | ナイロンスリーブ | 0℃~+70℃ |
| 黄銅スリーブ | 0℃~+100℃ | |
| 一般 作動油 | ナイロンスリーブ | -40℃~+80℃ |
| 黄銅スリーブ | -40℃~+100℃ | |
・最高使用圧力:5.0MPa
・負圧性能:-101.294kPa
●インチサイズ(グループ1)
| 型番 | 適用 チューブ 外径 (inch) | L1 (mm) | L8 (mm) | S (mm) | F チューブ 挿入長さ (mm) | H1 二面幅 (mm) | H2 二面幅 (mm) | d2 最小内径 (mm) | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL1N1/8 | 1/8 | 20.5 | 26.3 | 4.6 | 15 | 10.0 | 8.0 | 1.4 | 1.0 | 17.0 |
| UL1N3/16 | 3/16 | 20.6 | 26.3 | 4.6 | 15 | 10.0 | 10.0 | 2.4 | 3.0 | 20.0 |
| UL1N1/4 | 1/4 | 20.5 | 27.5 | 4.6 | 15 | 10.0 | 12.0 | 3.4 | 6.5 | 25.0 |
| UL1N5/16 | 5/16 | 22.8 | 30.9 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 4.7 | 12.5 | 37.0 |
| UL1N3/8 | 3/8 | 23.7 | 33.5 | 4.6 | 17 | 12.0 | 17.0 | 5.7 | 18.5 | 47.0 |
| UL1N1/2 | 1/2 | 27.8 | 38.8 | 4.6 | 18 | 14.0 | 19.0 | 8.2 | 30.0 | 58.0 |
●ねじ込み式です。
●強いシール性能を発揮します。
●コネクタのみシール加工をしています。
●JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

(※1)耐スパッタラインで使用する場合には、黄銅スリーブに取り替えてください。
(※2)PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
(※3)ふっ素樹脂TPチューブを使用する場合、黄銅スリーブは使用できません。ナイロンスリーブを選定してください。
・チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
・使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部品を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。
・水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
・継手のチューブ挿入口(スリーブ端面)での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
・ふっ素樹脂TPチューブを使用する場合、黄銅スリーブは使用できません。ナイロンスリーブを選定してください。
・適用チューブの外内径とサイズの合ったものを選定してください。
黄銅仕様 90°ユニオンエルボ(インチサイズ)の継手本体、ナット、スリーブの3点式で、継手本体とインサートが一体化しています。また負圧性能にも優れています。
【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相半)採用。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
4.5通常価格(税別):940円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 コネクタ
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
4.2通常価格(税別):340円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
0通常価格(税別):1,600円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ソケット
4.6通常価格(税別):1,397円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (ミリサイズ)
4.8通常価格(税別):259円~

ニッタ
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ
4.8通常価格(税別):40円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)
4.6通常価格(税別):481円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (インチサイズ)
5通常価格(税別):398円~