メカニカル部品技術窓口
【特長】・ねじ込み式です。・継手本体、ナット、スリープの3点式です。・強いシール性能を発揮します。・継...
詳細を確認

断面構造図

シール機構

インチサイズのスリーブの色が黒になります。
ミリサイズは六角ナット部に切り込みがあります。
| 使用流体 | 使用温度範囲 | |
|---|---|---|
| 空気 | ナイロンスリーブ | -40℃~+80℃ |
| 水 | ナイロンスリーブ | 0℃~+70℃ |
| 一般作動油 | ナイロンスリーブ | -40℃~+80℃ |
| 型番 | 適用 チューブ 外径 (inch) | L (mm) | S (mm) | F チューブ 挿入長さ (mm) | H1 二面幅 (mm) | H2 二面幅 (mm) | d2 最小内径 (mm) | 有効断面積(mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC1N1/4-S | 1/4 | 33.1 | 4.6 | 15 | 10.0 | 12.0 | 3.4 | 8.5 | 20.0 |
| UC1N5/16-S | 5/16 | 32.7 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 4.7 | 16.0 | 25.0 |
| UC1N3/8-S | 3/8 | 35.4 | 4.6 | 17 | 14.0 | 17.0 | 5.7 | 22.5 | 40.0 |
| UC1N1/2-S | 1/2 | 37.6 | 4.6 | 18 | 17.0 | 19.0 | 8.2 | 45.0 | 47.0 |

(※1)PL、PN、TA、TP、ESチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
【特長】
・ねじ込み式です。
・継手本体、ナット、スリープの3点式です。
・強いシール性能を発揮します。
・継手本体とインサートが一体化しています。負圧性能にも優れています。
・SUS304製ですので、耐食性に優れています。
・JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
4.5通常価格(税別):940円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 コネクタ
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
4.2通常価格(税別):340円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
0通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ハーフユニオン
5通常価格(税別):900円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (ミリサイズ)
4.8通常価格(税別):259円~

ニッタ
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ
4.8通常価格(税別):40円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート
4.8通常価格(税別):928円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ソケット
4.6通常価格(税別):1,397円~