17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) サービスティー (インチサイズ) ST1N1/4-PT1/8-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) サービスティー (インチサイズ)

販売終了

型番

ST1N1/4-PT1/8-S

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

継手本体、ナット、スリーブの3点式のステンレス仕様の90°エルボ (インチサイズ)です。継手本体とインサートが一体化しています。負圧性能にも優れています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ティー
接続 種類
管⇔ねじ
適用管外径 1(mm)
6.35
ねじ 種類
R
ねじの呼び
1/8
材質
[ステンレス] SU304
最小内径 d2
3.4
有効断面積
8.0

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト