17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 最小内径 d2

    ~mm
  • 有効断面積

    ~mm
  • 適用チューブ外径(inch)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ) 外形図

製品仕様

断面構造図

シール機構

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ) 構造図
クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ) 機構

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気ナイロンスリーブ-40℃~+80℃
ナイロンスリーブ0℃~+70℃
一般作動油ナイロンスリーブ-40℃~+80℃

規格表

インチサイズ(グループ1)

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ) 規格表

選定サポート情報

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ) 表示例

性能・試験情報

圧力条件

  • 最高使用圧力:5.0MPa
  • 負圧性能: -101.294kPa

注意・禁止事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。
  • 増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口(スリーブ端面)での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
  • 適用チューブの外内径とサイズの合ったものを選定してください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

最小内径 d2

有効断面積

適用チューブ外径

(inch)

最小発注数量
12.7
1/2
8.2
45.0
1/2
1個
12.7
1/4
8.2
45.0
1/2
1個
12.7
3/8
8.2
45.0
1/2
1個
6.35
1/4
3.4
8.5
1/4
1個
6.35
1/8
3.4
8.5
1/4
1個
9.53
1/4
5.7
22.5
3/8
1個
9.53
1/8
5.7
22.5
3/8
1個
9.53
3/8
5.7
22.5
3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,649
( 1,814 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,474
( 1,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,493
( 1,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,054
( 1,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
825
( 908 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,141
( 1,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,318
( 1,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,208
( 1,329 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ込み式です
・ボディ、ナット、スリーブの3点式です
・強いシール性能を発揮します
・ボディとインサートが一体化しています
・負圧性能にも優れています
・SUS304製ですので、耐食性に優れています
・JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
接着剤輸送
3
満足度:3.0
紫外線に触れると固まる接着剤を送り出す回路に使用しましたが 大手メーカーのものと同じで遜色なく使用できます。
0人が参考にしています。
外販装置付帯部品として使用
4
満足度:4.0
得意先様工場内で利用する純水の精製工程で稼働している装置と配管との取り合いに使用しています。水回り環境下での利用となるた...もっと読む
0人が参考にしています。
機器とチューブとの取り合い継手として
4
満足度:4.0
当社は、自社内でユニット化した設備を現地構築することを主たる業務としており、中でも得意先様の多くが半導体関連であることか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (ミリサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ)
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (インチサイズ)
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格825-190 -943 -259 -455 -398 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートストレートエルボ
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRGR
材質SU304黄銅SU304黄銅黄銅黄銅

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング