中間ギヤヘッド取付ネジ

  • 数量スライド割引
通常単価:
32円~
通常出荷日:
60日目

中間ギヤヘッド取付ネジです。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

 
型番
M0PM4001
M0PM5001
M0PM5002
M0PM6002
M0PM6003
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
角フランジ寸法 A 対応機種 取付ネジサイズ 取付ネジ種類

32円

1個

60日目

60MX6G10XBM4X85十字穴付なべ小ネジ

45円

1個

60日目

70MX7G10XBM5X95十字穴付なべ小ネジ

45円

1個

60日目

80MX8G10XBM5X85十字穴付なべ小ネジ

77円

1個

60日目

90MX9G10XBM6X65六角穴付ボルト

64円

1個

60日目

90MX9G10XBM6X100十字穴付なべ小ネジ

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ入り数(梱包単位) 4本

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)