17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スピードコントローラ用回転速度メータ DV0P001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スピードコントローラ用回転速度メータ

販売終了

型番

DV0P001

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

モータの回転速度の表示が簡単にできます。なお、このメータはパナソニックのコントローラ用に専用設計されたものです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【販売終了情報】2023年6月28日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • モータに記載されている銘板表記が4月生産分より変更となります。
    詳細はこちらから御確認下さい。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(mm)
65
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48.5
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト