メカニカル部品技術窓口
豊富なタイプを取り揃えました。【特長】・ギヤヘッドは豊富なタイプを取り揃えております。・Xタイプには軸...
詳細を確認
※モータとギヤは別売です。

※モータとギヤは別売です。
各ギヤヘッドの実減速比は公称減速比と異なります。下表ご参照願います。
使用時には実減速比に基づき回転速度を計算してください。
ギヤヘッド
| 公称減速比 | 実減速比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4GA□ | MX6G□ | MX7G□ | MX8G□ | MX9G□ | MZ9G□ MY9G□ | MR9G□ MP9G□ | 直交軸タイプ MX9G□R | 直交軸タイプ MZ9G□R | |
| 1/3 | 1/3 | 1/2.96 | 1/2.99 | 1/3.01 | 1/2.98 | 1/3.02 | - | 1/3.05 | 1/3.00 |
| 1/3.6 | 1/3.6 | 1/3.59 | 1/3.64 | 1/3.60 | 1/3.59 | 1/3.61 | - | 1/3.65 | 1/3.62 |
| 1/5 | 1/5 | 1/5.04 | 1/4.95 | 1/4.98 | 1/5.00 | 1/5.03 | - | 1/5.06 | 1/4.97 |
| 1/6 | 1/6 | 1/6.01 | 1/6.08 | 1/5.96 | 1/6.00 | 1/6.02 | - | 1/5.93 | 1/6.00 |
| 1/7.5 | 1/7.5 | 1/7.49 | 1/7.48 | 1/7.48 | 1/7.54 | 1/7.58 | - | 1/7.50 | 1/7.57 |
| 1/9 | 1/9 | 1/9.07 | 1/8.98 | 1/9.00 | 1/9.07 | 1/9.06 | - | 1/9.09 | 1/9.14 |
| 1/10 | - | 1/9.91 | 1/10.1 | 1/9.99 | 1/9.90 | 1/10.2 | - | - | - |
| 1/12.5 | 1/12.5 | 1/12.7 | 1/12.6 | 1/12.5 | 1/12.5 | 1/12.3 | - | 1/12.5 | 1/12.6 |
| 1/15 | 1/15 | 1/15.1 | 1/14.9 | 1/14.9 | 1/14.9 | 1/14.8 | - | 1/15.2 | 1/15.2 |
| 1/18 | 1/18 | 1/18.0 | 1/18.0 | 1/18.1 | 1/18.0 | 1/18.0 | - | 1/17.8 | 1/17.8 |
| 1/20 | - | 1/19.8 | 1/19.8 | 1/20.1 | 1/20.0 | 1/19.9 | - | - | - |
| 1/25 | 1/25 | 1/25.0 | 1/25.3 | 1/25.1 | 1/25.3 | 1/25.5 | - | 1/25.0 | 1/25.3 |
| 1/30 | 1/30 | 1/29.7 | 1/30.2 | 1/30.3 | 1/30.4 | 1/30.1 | - | 1/30.2 | 1/30.4 |
| 1/36 | 1/36 | 1/36.4 | 1/36.4 | 1/36.4 | 1/36.5 | 1/36.1 | - | 1/36.3 | 1/36.2 |
| 1/50 | 1/50 | 1/50.4 | 1/49.8 | 1/49.8 | 1/50.2 | 1/50.9 | 1/50.9 | 1/49.4 | 1/49.6 |
| 1/60 | 1/60 | 1/59.6 | 1/59.9 | 1/61.2 | 1/61.3 | 1/60.5 | 1/60.5 | 1/60.5 | 1/59.8 |
| 1/75 | 1/75 | 1/75.8 | 1/75.4 | 1/76.2 | 1/74.6 | 1/76.0 | 1/76.0 | 1/74.1 | 1/75.6 |
| 1/90 | 1/90 | 1/90.1 | 1/90.8 | 1/90.5 | 1/88.3 | 1/89.8 | 1/89.8 | 1/90.7 | 1/90.0 |
| 1/100 | 1/100 | 1/98.9 | 1/100.7 | 1/98.0 | 1/97.8 | 1/98.6 | 1/98.6 | 1/100.0 | 1/101.2 |
| 1/120 | 1/120 | 1/119.3 | 1/119.2 | 1/122.5 | 1/120.0 | 1/121.2 | 1/121.2 | 1/121.2 | 1/121.9 |
| 1/150 | 1/150 | 1/148.9 | 1/147.6 | 1/148.9 | 1/146.5 | 1/150.4 | 1/150.4 | 1/154.6 | 1/151.1 |
| 1/180 | 1/180 | 1/179.3 | 1/180.0 | 1/183.5 | 1/177.0 | 1/182.1 | 1/182.1 | 1/182.2 | 1/182.2 |
| 1/200 | - | - | - | - | - | 1/202.1 | 1/202.1 | - | 1/202.4 |
ギヤには材料および構造上の条件により強度に限界があります。この限界から設定した使用可能な負荷トルクを許容軸トルクと言います。前述の計算式から解りますように減速比が大きくなると負荷も大きくなります。負荷が許容軸トルクを超える条件でご使用になりますと、著しくギヤヘッドの寿命が短くなります。下記グラフおよび各機種ごとの許容軸トルクをご確認のうえ適切な負荷でのご使用をお願いいたします。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,894円1,947円 ( 2,142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,678円2,574円 ( 2,831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,894円 ( 4,283円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,601円2,530円 ( 2,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,601円 ( 5,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,382円 ( 4,820円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,548円2,274円 ( 2,501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,322円2,377円 ( 2,615円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,382円2,191円 ( 2,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,010円2,004円 ( 2,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,117円2,058円 ( 2,264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,772円 ( 5,249円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,382円 ( 4,820円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,870円 ( 5,357円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,870円3,409円 ( 3,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,870円2,435円 ( 2,679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,870円 ( 5,357円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,358円 ( 5,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,578円 ( 9,436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
豊富なタイプを取り揃えました。
【特長】
・ギヤヘッドは豊富なタイプを取り揃えております。
・Xタイプには軸受がメタル軸受の機種と玉軸受の機種があります。
・Pタイプ(□90mmのみ)は最大許容軸トルク29.4Nm(300kgf・cm)あり堅牢です。
・減速比は、Xタイプは1/3~1/180まで22種類、Y・Zタイプは1/200まで23種類あります。
・中間ギヤヘッド(減速比1/10)を使用しますと1/1800(Y・Zタイプの場合1/2000)まで減速できます。
・□90のXタイプ、Zタイプには直交軸タイプもご用意しております。
・C&Bモータ専用のギヤヘッドをご用意しております。専用ギヤヘッドを使用することにより、200万回の起動・停止に耐えられます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
4.8通常価格(税別):6,913円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド
4.8通常価格(税別):7,877円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
ブレーキパック単体
4.5通常価格(税別):13,814円

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 平行軸 GE-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):11,663円~

オリエンタルモーター
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ
4.6通常価格(税別):15,419円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~