17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

C&Bモータ専用ギヤヘッド

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

C&Bモータ専用ギヤヘッド

販売終了

型番

MX6G3H

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

豊富なタイプを取り揃えました。

【特長】
・ギヤヘッドは豊富なタイプを取り揃えております。
・Xタイプには軸受がメタル軸受の機種と玉軸受の機種があります。
・Pタイプ(□90mmのみ)は最大許容軸トルク29.4Nm(300kgf・cm)あり堅牢です。
・減速比は、Xタイプは1/3~1/180まで22種類、Y・Zタイプは1/200まで23種類あります。
・中間ギヤヘッド(減速比1/10)を使用しますと1/1800(Y・Zタイプの場合1/2000)まで減速できます。
・□90のXタイプ、Zタイプには直交軸タイプもご用意しております。
・C&Bモータ専用のギヤヘッドをご用意しております。専用ギヤヘッドを使用することにより、200万回の起動・停止に耐えられます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【販売終了情報】2023年6月28日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • モータに記載されている銘板表記が4月生産分より変更となります。
    詳細はこちらから御確認下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ギヤヘッド単体
角フランジ寸法 A(mm)
60
環境
標準
減速比
3
ギヤヘッドの種類
平行軸
電磁ブレーキ・クラッチ
なし
軸端形状
Dカット
ヒンジ
なし
軸受
玉軸受
ギヤヘッド回転方向
モータと同一

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト