17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スピードコントローラ EXタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スピードコントローラ EXタイプ

販売終了

型番

DV1131

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ソフトスタート、ソフトダウンが可能で、最大5秒までの時間調整ができます。高安定性、高応答性の切り替えスイッチを内蔵していますので用途に適した特性が選べます。

【特長】
■ソフトスタート、ソフトダウンが可能。
・最大5秒までの時間調整ができます。
・また、ソフトスタート、ソフトダウンの直線性に優れています。
■応答性切り替えが可能。
・高安定性、高応答性の切り替えスイッチを内蔵していますので用途に適した特性が選べます(出荷設定は高応答性です)。
■瞬時停止機能を更に向上。
■並列運転が可能。
・一つのボリュームで数台のモータを制御することができます。
■他の制御系との連結が可能
・シーケンサ等他の制御系との連結によってモータを制御することができます。また電圧信号によっても制御できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • モータに記載されている銘板表記が4月生産分より変更となります。
    詳細はこちらから御確認下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
コントローラ単体
電源
単相
環境
標準
ギヤヘッドの種類
なし
電磁ブレーキ・クラッチ
なし
電圧(V)
100
適合モータ出力(W)
3~10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト