メカニカル部品技術窓口
【特長】・瞬時正逆転が可能。・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。・簡...
詳細を確認
レバーシブルモータは簡易ブレーキ機構により電源を切った時、制動力が働きます。電源を切った瞬間から停止するまでのモータの回転をオーバーライドといいます。下表にレバーシブルモータのオーバーライドとブレーキトルク(モータ無負荷、参考値)を表します。
レバーシブルモータのオーバーライド一覧表
| サイズ | □42mm | □60mm | □70mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 1W | 4W | 6W | 10W | 15W |
| モータ | M4RA1G4L | M6RA4G4L | M6RA6G4L M6RA6G4Y | M7RA10G4L M7RA10G4Y | M7RA15G4L M7RA15G4Y |
| ブレーキトルク ×10-2N・m(kgf・cm) | 0.196 (0.02) | 0.588 (0.06) | 0.588 (0.06) | 1.27 (0.13) | 1.27 (0.13) |
| オーバーライド (回転) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| サイズ | □80mm | □90mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 20W | 25W | 40W | 60W | 90W |
| モータ | M8RA20G4L M8RA20G4Y | M8RA25G4L M8RA25G4Y | M9RA40G4L M9RA40G4Y | M9RC60G4L M9RC60G4Y | M9RC90G4L M9RC90G4Y |
| ブレーキトルク ×10-2N・m(kgf・cm) | 1.47 (0.15) | 1.47 (0.15) | 3.92 (0.40) | 3.92 (0.40) | 3.92 (0.40) |
| オーバーライド (回転) | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
(注) レバーシブルモータの簡易ブレーキ機構は、位置決めには使用できません。
レバーシブルモータの簡易ブレーキ機構は、保持用には使用できません。
レバーシブルモータは、モータ単体で使用する場合、30分定格ですが、ギヤヘッドを取り付けた時や、機器に取り付けた時は放熱効果により使用時間が長くなります。レバーシブルモータを間欠運転サイクルで連続使用する場合の温度上昇値は、間欠運転のサイクルによって異なりますが、ある一定の値で飽和します。下表にレバーシブルモータの間欠運転サイクルで使用する場合の限界図を示します。
(注) レバーシブルモータのブレーキトルクにはバラツキや経時変化があります。
モータ選定の際にはモータトルクに余裕をもった選定をお願いします。
レバーシブルモータの間欠運転使用限界図の見方
例:M6RA4□□□□の場合

※限界図において、限界線上の上側が使用可能範囲です。

※UL規格モータはコンデンサ別売です。


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,749円 ( 10,724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,319円 ( 10,251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,896円 ( 13,086円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,899円 ( 20,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・瞬時正逆転が可能。
・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
・インダクションモータとレバーシブルモータの相違点:レバーシブルモータは瞬時正逆転が可能ですが、インダクションモータでは、結線を逆転に切り換えても、回転磁界と逆方向のトルクを発生しているため、負荷を瞬時に逆転させることはできません。

Panasonic
ギヤヘッド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
4.8通常価格(税別):6,913円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 平行軸 GE-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):11,663円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド
4.8通常価格(税別):7,877円~

オリエンタルモーター
コンビ用ギヤヘッド単体
0通常価格(税別):11,370円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
3.3通常価格(税別):3,320円~

オリエンタルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体
0通常価格(税別):7,064円~