17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(L)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

レシプロコンプレッサオイル

通常単価(税別)
4,27734,490
税込単価
4,70537,939
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

コンプレッサをより長く快適にご利用いただくために、純正オイルをご使用ください。0.5L、1L、20Lの...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

最小発注数量
1
1個
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,277
( 4,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,490
( 37,939 )
4日目

詳細情報

基本情報

コンプレッサをより長く快適にご利用いただくために、純正オイルをご使用ください。
0.5L、1L、20Lの3種類をご用意しております。


◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロコンプレッサオイルのレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
オイル保守のため
3
満足度:3.0
純正品なので特にトラブルなく安心して使えております。 容量が0.5、1.0、20.0Lの3タイプしかなので、できれば5L...もっと読む
2人が参考にしています。
コンプレッサーオイル交換
5
満足度:5.0
イワタの純正オイルがネットで購入できるのがうれしい。今までは設備屋にオイル交換依頼をしていたが、自社で購入し作業ができる...もっと読む
0人が参考にしています。
コンプレッサーのオイル交換
5
満足度:5.0
アネスト岩田製のコンプレッサのオイル交換 特にトラブル無く動いています 毎回、ミスミさんからこのオイルを購入して交換して...もっと読む
0人が参考にしています。
コンプレッサーのオイル交換
5
満足度:5.0
すぐに届くので、とても助かります。純正品なのでとても安心です。
0人が参考にしています。
コンプレッサーのオイル交換
5
満足度:5.0
アネストイワタ製コンプレッサーのオイル交換の為に購入しました。 純正品ですので安心して使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロコンプレッサオイル
LRオイル
ベビコン専用オイル
コンプレッサーオイル(レシプロ用)
フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ
メーカーアネスト岩田アネスト岩田日立産機システム大澤ワックスアネスト岩田ヨシタケ
通常価格4,277-27,188 -4,616 -1,188 -8,229 -41,664 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目7日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類オイル・潤滑剤オイル・潤滑剤オイル・潤滑剤-フィルタ-
用途レシプロコンプレッサ用スクリュー圧縮機合成油(SCD-Jの一部、SCD-Kシリーズ)----
よく一緒に購入される商品

コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト