メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 容量(L)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FRオイル

型番:

92160900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92160900の仕様・寸法情報

種類
オイル・潤滑剤
容量(L)
20
用途
FRL,FRV,ZTD,ZWTシリーズ用
-
-

商品情報

製品仕様

  • コンプレッサをより長く、快適にご利用いただくために純正オイルをご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
92160900

容量

(L)

最小発注数量
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,354
( 42,189 )
4日目

詳細情報

基本情報

◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRオイルの型番92160900のページです。 型番92160900に関する仕様情報を記載しております。
FRオイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRオイル
LRオイル
レシプロコンプレッサオイル
ベビコン専用オイル
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田日立産機システム
通常価格38,35427,188 -4,277 -4,616 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜7日目
種類オイル・潤滑剤オイル・潤滑剤オイル・潤滑剤オイル・潤滑剤
用途FRL,FRV,ZTD,ZWTシリーズ用スクリュー圧縮機合成油(SCD-Jの一部、SCD-Kシリーズ)レシプロコンプレッサ用-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト