メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

多孔キャップ自動ガン AS-30-111

型番:

AS-30-111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AS-30-111の仕様・寸法情報

対象物の大きさ
小物
供給方式
圧送式
空気使用量(ℓ/min)
350
ノズル口径(φmm)
0.8
エアー供給口径
Rc1/8
液供給口径
Rc1/8

商品情報

製品仕様

型番供給方式ノズル口径
φmm
吹付空気圧力
MPa
空気使用量
L/min
パタン開き
mm
霧化エア供給ねじパタンエア供給ねじ作動エア供給ねじ液材供給ねじガン固定ねじサイズ質量
g
AS-30-111圧送式0.80.26(推奨霧化空気圧)
0.22(推奨パタン空気圧)
350-
丸吹き
Rc1/8Rc1/8Rc1/8Rc1/8M8X1.25mm
ボルト穴用
350

型番リスト

表示件数
型番
AS-30-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,594
( 123,853 )
5日目

詳細情報

基本情報

塗布部の見切りが可能。治具汚れ対策・材料費削減が見込めます。小物塗布や加硫接着剤・離型剤の噴霧等にご利用ください。
【特長】
・多孔空気キャップ(エアーガード空気キャップ)仕様。
・ガード、噴霧エアー独立制御仕様。
・液体循環可能仕様。
【用途】
・小物塗布、マスキングの手間を軽減、治具の汚れを減少。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多孔キャップ自動ガン AS-30-111の型番AS-30-111のページです。 型番AS-30-111に関する仕様情報を記載しております。
多孔キャップ自動ガン AS-30-111のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多孔キャップ自動ガン AS-30-111
多孔キャップミニ自動ガン TOF-6RB-S2
ロボット搭載用大形自動ガン WRA-200
ロボット搭載用小形自動ガン WRA-101
自動スプレーガン 半自動SA110-P
長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄自動スプレーガンFA110-PX
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所明治機械製作所
通常価格112,59446,12394,02888,856 -18,16178,869
通常出荷日5日目5日目4日目3日目6日目16日目
対象物の大きさ小物小物中物小物小物小物
供給方式圧送式圧送式(重力式)----
空気使用量(ℓ/min)35050530270--
ノズル口径(φmm)0.80.5----
エアー供給口径Rc1/8G1/8----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト