17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 発光色

  • 消費電力(W)

    ~mm
  • 高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ Alt:外形図01

OPS-S20_

センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ Alt:外形図02

OPS-S20_-U

センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ Alt:外形図03

OPS-S20_/-U

製品仕様

種類センシング対応PWM仕様
型式OPS・S20W (-U) OPS-S20R (-U) OPS-S20B (-U) 
発光色白(White) 赤(Red) 青(Blue)
色温度 / ピーク波長 6,300K 640nm 470nm
入力12V 
推奨使用PWM周波数50kHz~150kHz 
DC電圧印加時の自己発振周波数50kHz~60kHz 
発光面サイズφ7mm 
使用周囲温度 / 湿度0~40℃、35~85%RH(結露なきこと) 
保存温度 / 湿度-20~70℃、35~95%RH(結露なきこと) 
耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X,Y,Z 各方向8時間 
耐衝撃10G X,Y,Z 各方向3回
クラス分類
(IEC62471:2006)
OPS-S20W / OPS-S20B (-U) / OPS-ST20W / OPS-ST20B / OPS-C20W / OPS-C20B (-U) : Risk Group 2 (Moderate-Risk) 
OPS-S20W-U / OPS-S20R (-U) / OPS-C20W-U / OPS-C20R (-U) : Risk Group 1 (Low-Risk) 
適用法令 / 規格EMC指令(2014/30/EU) / EN 61326-1:2013
保護等級IP40 (IEC 60529:1989 / A1:1999+A2:2013)
照明LED劣化40,000h30,000h40,000h
輝度30%低下(100%調光、25℃環境) ※代表値
保護回路内部温度100℃以上で自動消灯
材質 筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)
オプション品集光レンズ

規格表

センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ 規格表01

※1 適用電源:OPPFシリーズ

型番リスト

表示件数

発光色

消費電力

(W)

高さ H(伸縮タイプはMAX値)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.8
33
10
1個
2.8
33.7
10
1個
2.5
33
10
1個
2.5
33.7
10
1個
2.8
33
10
1個
2.8
33.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,273
( 44,300 )
3日目
40,273
( 44,300 )
3日目
40,273
( 44,300 )
3日目
40,273
( 44,300 )
3日目
40,273
( 44,300 )
3日目
42,224
( 46,446 )
3日目

詳細情報

基本情報

革新のセンシングスポット照明誕生。
【特長】
・独自の光学設計で明るさ従来比5倍!ストロボオーバードライブで従来比10倍!
・テレセントリックレンズに最適化、高輝度タイプと高均一タイプの2ラインナップ。
・新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ。
・専用電源や抵抗ボックスが不要に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センシングスポット照明 OPS-Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ
スポット照明 OPS/OPHSシリーズ
LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明
LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明
LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明
ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーシーシーエスシーシーエスシーシーエスオプテックス・エフエー
通常価格40,273-20,082 -81,900 -37,799 -117,99945,434 -
通常出荷日3日目17日目5日目〜5日目〜10日目17日目
光種類可視光可視光赤外線赤外線赤外線可視光
本体種類スポット形スポット形リング形バー形バックライト形リング形
照射方向垂直投光同軸落射垂直投光垂直投光垂直投光斜光
光源自光式自光式自光式自光式自光式自光式
照射光種類面発光直射光直射光直射光直射光直射光

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング