17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ポリアセタール製フロートスイッチ

通常単価(税別)
3,0456,851
税込単価
3,3507,536
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

リードスイッチを応用したポリアセタール製のフロートスイッチです。灯油、潤滑油等のオイル検出に最適です。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HL-S2

HL-207

HL-201N

ポリアセタール製フロートスイッチ 外形図1
ポリアセタール製フロートスイッチ 外形図2
ポリアセタール製フロートスイッチ 外形図3

規格表

HL-S2規格表

HL-207規格表

HL-201N規格表

ポリアセタール製フロートスイッチ 規格表1
ポリアセタール製フロートスイッチ 規格表2
ポリアセタール製フロートスイッチ 規格表3

型番リスト

表示件数

使用電圧

取付形状

標準液体

動作方向

動作点

(mm)

全長

(mm)

使用温度範囲

(℃)

開閉電流・開閉容量

RoHS?最小発注数量
Max AC100V/DC100V
PF1/8
灯油
液位上昇でON
17.5±2
44
-10~100
Max 10VA/10W及びMax0.5A
10
1個
Max AC100V/DC100V
PF1/8
灯油
液位下降でON
22.5±2
44
-10~100
Max 10VA/10W及びMax0.5A
10
1個
Max AC200V/DC200V
M10×P1
潤滑油
液位上昇でON
87±1.5
116
-10~80
Max 50VA/50W及びMax0.5A
10
1個
Max AC200V/DC200V
M10×P1
潤滑油
液位下降でON
89.5±1.5
116
-10~80
Max 50VA/50W及びMax0.5A
10
1個
Max AC100V/DC100V
M8×P1.25
灯油
液位上昇でON
5.5±1.5
27
-10~100
Max 10VA/10W及びMax0.5A
10
1個
Max AC100V/DC100V
M8×P1.25
灯油
液位下降でON
8±1.5
27
-10~100
Max 10VA/10W及びMax0.5A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,045
( 3,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,045
( 3,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,851
( 7,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,525
( 7,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,404
( 3,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,189
( 3,508 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

リードスイッチを応用したポリアセタール製のフロートスイッチです。灯油、潤滑油等のオイル検出に最適です。
【特長】
<HL-S2>
・フランジ下27mm灯油、潤滑油等のオイル検出用に開発されたリードスイッチ方式のフロートスイッチです。
・液位上昇ONタイプと下降ONタイプの2種類をラインナップしました。
・貯蔵タンク内の液位が最下面、または最上面での制御では、取り付け面からの距離が短いことで、実質的に液体使用量の増量を可能にすることが出来ます。
<HL-201N>
・汎用型のポリアセタール製のステムとNBR製フロートのスイッチです。
・小型タイプのHL-S2タイプより少し大きめサイズの製。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリアセタール製フロートスイッチのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
液面調整
5
満足度:5.0
液面の調整に使用しました。私の使用では精度も問題なく使用出来ているので良いです。
0人が参考にしています。
油槽制御
5
満足度:5.0
従前は電気部品屋より 購入をしていましたが、 まさかミスミさんで購入が出来るとは。 上手くて、早いは牛丼、 良くて、早い...もっと読む
0人が参考にしています。
ドラム缶廃油用水位センサーとして
4
満足度:4.0
ドラム缶から廃油があふれる前に ポンプを停止することができるので とても便利です。 少し値段が高いのと 強度的に弱いので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリアセタール製フロートスイッチ
ステンレス製フロートスイッチ HL-K504シリーズ
ポリプロピレン製フロートスイッチ
ステンレス製フロートスイッチ
レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)(LFーE)
フロート式レベルセンサ FS-2S
メーカーワッティーワッティーワッティーワッティーイマオコーポレーションノーケン
通常価格3,045-10,0002,617 -4,057 -10,479 -23,553
通常出荷日在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
検知方式リードスイッチリードスイッチリードスイッチリードスイッチ--
材質(ステム)POMSUS304PPSUS304--
材質(フロート)NBRSUS316LPP---
初期接触抵抗(mΩ)300200300以下---
ケーブル仕様UL3266 AWG24UL1430 AWG20----
よく一緒に購入される商品

液面レベルセンサカテゴリの売れ筋ランキング