17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • パッド径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

深形パッド単体/PHG

通常単価(税別)
47710,963
税込単価
52512,059
通常出荷日:3日目~7日目

深形パッドの単体商品になります。【材質】ニトリルゴム/シリコンゴム/ウレタンゴム/フッ素ゴムなどからお...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
深形パッド単体/PHG 外形図

製品仕様

製品仕様

記号材質硬度(Hs)使用温度範囲体積抵抗率
NNBR(ニトリルゴム)A55/S-26~+120℃-
SシリコーンゴムA55/S-60~+250℃-
UウレタンゴムA55/S-20~+75℃-
Fふっ素ゴムA70/S-10~+230℃黒に白点-
NE導電性NBR(ニトリルゴム)A70/S0~+60℃黒に青点800~1,000 Ω・cm
SE導電性シリコーンゴムA55/S-10~+130℃黒に赤点5~15 Ω・cm

注)体積抵抗率は導電性を表すもので、cm3 当たりの抵抗値を表す。

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

環境

使用温度範囲

(℃)

パッド径

(mm)

最小発注数量
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
30
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
30
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
30
1個
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
30
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
45
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
65
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
65
1個
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
91
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
91
1個
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
91
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,672
( 1,839 )
6日目
477
( 525 )
7日目
776
( 854 )
3日目
880
( 968 )
6日目
546
( 601 )
5日目
2,342
( 2,576 )
5日目
3,570
( 3,927 )
5日目
10,963
( 12,059 )
6日目
3,226
( 3,549 )
5日目
6,025
( 6,628 )
6日目

詳細情報

基本情報

深形パッドの単体商品になります。【材質】ニトリルゴム/シリコンゴム/ウレタンゴム/フッ素ゴムなどからお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深形パッド単体/PHGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
深形パッド単体/PHG
薄形パッド ZP2シリーズ
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT
メーカーコンバム(旧:妙徳)SMCコンバム(旧:妙徳)SMCSMCSMC
通常価格477-521 -347 -6,138 -5,757 -2,958 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
パット形状深形薄形ベローズベローズベローズベローズ
本体種類パッド単品パッド単品パッド単品パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法差込式埋込式差込式アタッチメント式アタッチメント式アタッチメント式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング