メカニカル部品技術窓口
吸着物への耐クッション性に優れている吸着パッド。【特長】・材質はニトリル、シリコン、ウレタン、ふっ素。...
詳細を確認
PCG - 5の寸法図

PCG - 7の寸法図

PCG - 10の寸法図

PCG - 15の寸法図

PCG - 18の寸法図

PCG - 20の寸法図

PCG - 30の寸法図

PCG - 40の寸法図

PCG - 60の寸法図

PCG - 90の寸法図

三段じゃばら形パッドの外観
アプリケーション : スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合吸着面が斜めのワーク,球体ワーク
| 記号 | 材質 | 硬度(A/S) | 使用温度範囲 | 色 | 体積抵抗率 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | NBR(ニトリルゴム) | 55 | -26~120℃ | 黒 | - |
| S | シリコーンゴム | 55 | -60~250℃ | 白 | - |
| SM | 金属配合シリコーンゴム | 55 | -60~250℃ | グレー 注 | - |
| 型番/材質 | 質量(g) | 適用止めねじ(ねじ仕様) | |
|---|---|---|---|
| N | S | ||
| PCG-5 | 0.2 | 0.2 | TN-PS-10-M5(おねじM5×0.8) TN-PS-10-M5F(めねじM5×0.8) |
| PCG-7 | 0.2 | 0.2 | |
| PCG-10 | 0.6 | 0.6 | TN-PC-10-M5(おねじM5×0.8) |
| PCG-15 | 1.6 | 1.6 | |
| PCG-18 | 2.3 | 2.3 | TN-PC-10-M5(おねじM5×0.8) |
| PCG-20 | 2.5 | 2.5 | |
| PCG-30 | 9.6 | 9.6 | TN-PC-30-M6(おねじM6×1.0) TN-PC-30-M8(おねじM8×1.25) |
| PCG-40 | 19.5 | 19.5 | |
| PCG-60 | 49.0 | 49.0 | |
| PCG-90 | 160.0 | 160.0 | TN-PC-90-M12(おねじM12×1.25) |

お客様のニーズにお答えするべく複雑な形状の吸着対象物への追従性を求めて開発いたしました。
また、吸着対象物も様々な形状があり、より複雑になっております。
ジャバラ部を3段にすることにより多彩な吸着ワークへの対応を可能としました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
536円 ( 590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
838円 ( 922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
888円 ( 977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
599円 ( 659円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
898円 ( 988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
634円 ( 697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,054円 ( 1,159円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
737円 ( 811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,099円 ( 1,209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
792円 ( 871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,197円 ( 1,317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 6日目 |
1,217円 ( 1,339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,004円 ( 2,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,919円 ( 2,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,697円 ( 2,967円 ) | 6日目 |
3,682円 ( 4,050円 ) | 5日目 |
5,578円 ( 6,136円 ) | 5日目 |
吸着物への耐クッション性に優れている吸着パッド。
【特長】
・材質はニトリル、シリコン、ウレタン、ふっ素。導電性がありさまざまな吸着に対応。
・硬度も材質によりさまざまなものを用意できる。
・耐久性に優れており長寿命。
・耐油、耐熱性に優れるため、あらゆる環境での使用に向いている。
・ジャバラ部分が3段あり、クッション性と角度のある吸着物への追従性に優れている。
【用途】
・球面、角度のある吸着対象物に適している。



ミスミからのコメント
この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーとも連携をし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。今後ともご愛顧の程よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
吸着ホルダ 直付固定式小型タイプ(J形状)
4.5通常価格(税別):1,200円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着金具
5通常価格(税別):1,200円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~