17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図1

PFTK-1.5A

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図2

PFTK-2×4/3.5×7
長円形パッドのA寸法はa×bで表示します。

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図3

PFTK-5A

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図4

PFTK-10A

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図5

PFTK-15/25/50

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図6

PFTK-60

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図7

PFTKM-1.5A/2×4A
長円形パッドのA寸法はa×bで表示します。

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図8

PFTKM-5A

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図9

PFTKM-15/25/50

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図10

PFYK-1.5A

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図11

PFYK-2×4/3.5×7
長円形パッドのA寸法はa×bで表示します。

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図12

PFYK-5A

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図13

PFYK-15/25/50

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図14

PFYK-60

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図15

PFYK-120

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図16

PFYKM-2×4A
長円形パッドのA寸法はa×bで表示します。

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図17

PFYKM-5A

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具 外形図18

PFYKM-15/25

製品仕様

金具仕様

パッド径φ1.5~3.5×7φ5~10φ15~50φ60~95φ100~200
真空取出し方向
配管継手継手なし××××××Rc 1/8Rc 1/8Rc 1/8
バーブ継手φ4×2.5×××××××
φ6×4××○(M5)○(M5)○(M5)×××
プッシュイン継手φ4×2.5○(M3)○(M5)○(M5)○(M5)×××××
φ6×4××××○(M5)○(M5)×××
金具取付け方法取付け板めねじおねじめねじおねじめねじおねじめねじめねじ

注)真空取出し方向が縦のバーブ継手タイプでパッド径がφ8以下は金具と継手が一体形です。

金具対応一覧

真空取出し方向型番円形パッド長円形パッド
1.5A5A10A152550601202×43.5×7
縦取出しPFTK-1.5A-K---------
PFTK-5A-K---------
PFTK-10A-K---------
PFTK-15-K---------
PFTK-25-K---------
PFTK-50-K---------
PFTK-60-K---------
PFTK-2×4-K---------
PFTK-3.5×7-K---------
PFTKM-1.5A-K---------
PFTKM-5A-K--------
PFTKM-15-K---------
PFTKM-25-K---------
PFTKM-50-K---------
PFTKM-2×4A-K--------
横取出しPFYK-1.5A-K---------
PFYK-5A-K--------
PFYK-15-K---------
PFYK-25-K---------
PFYK-50-K---------
PFYK-60-K---------
PFYK-120-K---------
PFYK-2×4-K---------
PFYK-3.5×7-K---------
PFYKM-1.5A-K---------
PFYKM-5A-K--------
PFYKM-15-K---------
PFYKM-25-K--------
PFYKM-2×4A-K--------

規格表

PFTK

型番ABCDEFGHIJKYZ質量(g)
PFTK-1.5A1.523.543-M5×0.52.81.28.587H0.4-8
PFTK-2×42×424.71.76.5-M5×0.52.81.28.587H0.5-8
PFTK-3.5×73.5×725.52.56.5-M5×0.52.81.28.587H0.5-8
PFTK-5A530.56.514-M9×1.052.5101212H0.8-11
PFTK-10A10417.522.510HM9×1.0531115.512H1.2-15
PFTK-15154182210HM8×1.255311510H1.9M5×0.820
PFTK-252557143214HM10×1.553112014H3.0M6×1.040
PFTK-505058153214HM10×1.553112014H4.0M8×1.2550
PFTK-606058.518.54021HM16×1.5Rc1/85-2321H5.0M10×1.25130

PFTKM

型番ABCDFGKYZ
PFTKM-1.5A1.527.54-11M5×0.57H0.4-
PFTKM-2×4A227.54-11M5×0.57H0.5-
PFTKM-5A537.56.5-18M10×1.514H0.8-
PFTKM-1515488323M10×1.514H1.9M5×0.8
PFTKM-25255414323M10×1.514H3M6×1.0
PFTKM-50505515323M10×1.514H4M6×1.0

PFYK

型番ABCDEFGHIJKYZ質量(g)
PFYK-1.5A1.5204165HM3深さ52.81.21111-0.4-3
PFYK-2×42×421.71.7205HM3深さ52.81.21111-0.5-3
PFYK-3.5×73.5×722.52.5205HM3深さ52.81.21111-0.8-3
PFYK-5A5296.522.510HM4深さ6531613100.8-16
PFYK-15153082210HM4深さ6531614101.9M5×0.820
PFYK-252546143214HM6深さ8531820123.0M6×1.040
PFYK-505047153214HM6深さ8531820124.0M8×1.2555
PFYK-606058.518.54021HM8深さ11Rc1/85-28175.0M10×1.25120
PFYK-12012075.525.55070M16深さ20Rc1/8--38306.04-M8640

PFYKM

型番ABCDLNPYZ
PFYKM-1.5A1.531.5427.512.5M4深さ670.4-
PFYKM-2×4A2×433.5627.512.5M4深さ670.5-
PFYKM-5A5326.525.512.5M5深さ670.8-
PFYKM-15153082214M6深さ691.9M5×0.8
PFYKM-252546143220M6深さ8123M6×1.0

注意・禁止事項

  • パッド径φ10以下は金具セットにパッドを直接装着ください。
  • パッド径φ15~50は金具セットとパッド装着用の止めねじが必要です。
  • パッド径φ50の場合はバーブ継手タイプとプッシュイン継手タイプで止めねじが異なりますので、ご注意ください。
  • パッド径φ60以上はパッドに取付け用金具が内蔵されておりますので、直接金具をねじ込んでください。
  • パッド径φ120以上の場合はパッドに添付している取付ボルトで取付金具に取付けてください。

型番リスト

表示件数

配管継手

真空取出し方向

対応円形パッド

対応長円形パッド

最小発注数量
バーブ継手
縦取出し
1.5A 2A 3.5A
なし
1個
バーブ継手
縦取出し
10A
なし
1個
バーブ継手
縦取出し
15 20
なし
1個
バーブ継手
縦取出し
25 30 35 40
なし
1個
バーブ継手
縦取出し
50
なし
1個
[Rp(G)] 継手なし(Rc)
縦取出し
60 80 95
なし
1個
バーブ継手
横取出し
1.5A 2A 3.5A
なし
1個
バーブ継手
横取出し
5A 6A 8A
なし
1個
バーブ継手
横取出し
15 20
なし
1個
バーブ継手
横取出し
25 30 35 40
なし
1個
[Rp(G)] 継手なし(Rc)
横取出し
60 80 95
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,211
( 1,332 )
7日目
1,085
( 1,194 )
7日目
1,035
( 1,139 )
7日目
1,035
( 1,139 )
7日目
1,467
( 1,614 )
7日目
2,296
( 2,526 )
5日目
829
( 912 )
7日目
621
( 683 )
7日目
1,079
( 1,187 )
6日目
1,069
( 1,176 )
7日目
1,260
( 1,386 )
7日目

詳細情報

基本情報

継手付固定式金具です。配管継手:ブッシュイン継手/バーブ継手/Rp(G)などからお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具
平形パッド PFシリーズ バッファ式金具付パッド 保守部品(金具セット)
継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK
吸着金具
吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状)
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)ミスミミスミ
通常価格621-2,697 -1,328 -1,200 -1,360 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体種類取付金具取付金具パッド+ホルダセットホルダ単品パッド+ホルダセット
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング