メカニカル部品技術窓口
豊富なパッドサイズをラインナップした金具付パッド。【特長】・パッドサイズがΦ1.5~200(パット径1...
詳細を確認







| パッド径 | φ1.5~3.5(直径1.5~3.5mm)×7 | φ5~10(直径5~10mm) | φ15~50(直径15~50mm) | φ60~95(直径60~95mm) | φ100~200(直径100~200mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空取出し方向 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 横 | ||
| 配管継手 | 継手なし | × | × | × | × | × | × | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | |
| バーブ継手 | φ4(直径4mm)×2.5 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| φ6(直径6mm)×4 | × | × | ○ | ○(M5) | ○(M5) | ○(M5) | × | × | × | ||
| プッシュイン継手 | φ4(直径4mm)×2.5 | ○(M3) | ○(M5) | ○(M5) | ○(M5) | × | × | × | × | × | |
| φ6(直径6mm)×4 | × | × | × | × | ○(M5) | ○(M5) | × | × | × | ||
| 金具取付け方法 | 取付け板 | めねじ | おねじ | めねじ | おねじ | めねじ | おねじ | めねじ | めねじ | ||
注)真空取出し方向が縦のバーブ継手タイプでパッド径がφ8(パッド径8mm)以下は金具と継手が一体形。
| 記号 | 材質 | 硬度(A/S) | 使用温度範囲 | 色 | 体積抵抗率注1、2 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | NBR(ニトリルゴム) | 55 | -26~120℃ | 黒 | - |
| S | シリコーンゴム | 55 | -60~250℃ | 白 | - |
| U | ウレタンゴム | 55 | -20~75℃ | 青 | - |
| F | ふっ素ゴム | 70 | -10~230℃ | 黒に白点 | - |
| NE | 導電性NBR(ニトリルゴム) | 70 | -26~120℃ | 黒に青点 | 102~103Ω・cm |
| SE | 導電性シリコーンゴム | 55 | -60~250℃ | 黒に赤点 | 102~104Ω・cm |
| 型番 | A | B | C | Y | Z | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFTK-1.5A-□ | 1.5 | - | - | 0.4 | - | 8 |
| PFTK-1A-□ | 2 | - | - | - | ||
| PFTK-3.5A-□ | 3.5 | - | - | 0.5 | - | |
| PFTK-2×4-□ | 2.2×4.2 | 24.7 | 1.7 | 0.5 | - | 8 |
| PFTK-3.5×7-□ | 3.5×7 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | - | |
| PFTK-5A-□ | 5 | 30.5 | 6.5 | 0.8 | - | 11 |
| PFTK-6A-□ | 6 | - | ||||
| PFTK-8A-□ | 8 | 31 | 7 | 1.2 | - | |
| PFTK-10A-□ | - | - | - | - | - | 15 |
| PFTK-15-□ | 15 | 41 | 8 | 1.9 | - | 20 |
| PFTK-20-□ | 20 | 43 | 10 | 2.3 | - | |
| PFTK-25-□ | 25 | 57 | 14 | 3.0 | - | 40 |
| PFTK-30-□ | 29 | 55 | 12 | 2.0 | - | |
| PFTK-35-□ | 35 | 57 | 14 | 3.0 | - | |
| PFTK-40-□ | 40 | 3.5 | - | |||
| PFTK-50-□ | 50 | 58 | 15 | 4.0 | - | 50 |
| PFTK-60-□ | 60 | 58.5 | 18.5 | 5 | - | 130 |
| PFTK-80-□ | 80 | 60.5 | 20.5 | 6.0 | - | 170 |
| PFTK-95-□ | 93 | 61 | 21 | - | 220 | |
| PFYK-1.5A-□ | 1.5 | - | - | 0.4 | - | 3 |
| PFYK-2A-□ | 2 | - | - | - | ||
| PFYK-3.5A-□ | 3.5 | - | - | 0.5 | - | |
| PFYK-2×4-□ | 2.2×4.2 | 21.7 | 1.7 | 0.5 | - | 3 |
| PFYK-3.5×7-□ | 3.5×7 | 22.5 | 2.5 | 0.8 | - | |
| PFYK-5A-□ | 5 | 29 | 6.5 | 0.8 | - | 16 |
| PFYK-6A-□ | 6 | - | ||||
| PFYK-8A-□ | 8 | 29.5 | 7 | 1.2 | - | |
| PFYK-10A-□ | 10 | 30 | 7.5 | 1.5 | - | |
| PFYK-15-□ | 15 | 30 | 8 | 1.9 | - | 20 |
| PFYK-20-□ | 20 | 32 | 10 | 2.3 | - | |
| PFYK-25-□ | 25 | 46 | 14 | 3.0 | M6×0.1 | 40 |
| PFYK-30-□ | 29 | 44 | 12 | 2.0 | ||
| PFYK-35-□ | 35 | 46 | 14 | 3.0 | ||
| PFYK-40-□ | 40 | 3.5 | 50 | |||
| PFYK-50-□ | 50 | 47 | 15 | 4.0 | M8×1.25 | 55 |
| PFYK-60-□ | 60 | 58.5 | 18.5 | 5 | - | 120 |
| PFYK-80-□ | 80 | 60.5 | 20.5 | 6.0 | - | 160 |
| PFYK-95-□ | 93 | 61 | 21 | - | 210 | |
| PFYK-100-□ | - | - | - | - | - | 140 |
| PFYK-120-□ | 120 | 74 | 24 | 6.0 | - | 640 |
| PFYK-150-□ | 150 | 81 | 31 | 9.0 | - | 910 |
| PFYK-200-□ | 200 | 86 | 36 | 13.0 | - | 1,200 |
※□はパッドの材質を表します。
※質量はパッド材質NBR(ニトリルゴム)時の数値です。
※長円形パッドのA寸法は、a×bで表示します。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,369円 ( 1,506円 ) | 7日目 |
1,405円 ( 1,546円 ) | 7日目 |
3,238円 ( 3,562円 ) | 7日目 |
1,842円 ( 2,026円 ) | 7日目 |
1,957円 ( 2,153円 ) | 7日目 |
2,158円 ( 2,374円 ) | 7日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 7日目 |
1,487円 ( 1,636円 ) | 7日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 7日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 7日目 |
1,262円 ( 1,388円 ) | 7日目 |
1,224円 ( 1,346円 ) | 7日目 |
2,146円 ( 2,361円 ) | 7日目 |
1,488円 ( 1,637円 ) | 7日目 |
1,655円 ( 1,821円 ) | 7日目 |
1,618円 ( 1,780円 ) | 7日目 |
1,675円 ( 1,843円 ) | 7日目 |
1,883円 ( 2,071円 ) | 7日目 |
2,297円 ( 2,527円 ) | 7日目 |
2,259円 ( 2,485円 ) | 7日目 |
1,543円 ( 1,697円 ) | 7日目 |
1,695円 ( 1,865円 ) | 7日目 |
1,958円 ( 2,154円 ) | 7日目 |
1,543円 ( 1,697円 ) | 7日目 |
1,695円 ( 1,865円 ) | 7日目 |
1,768円 ( 1,945円 ) | 7日目 |
2,015円 ( 2,217円 ) | 7日目 |
2,523円 ( 2,775円 ) | 7日目 |
1,768円 ( 1,945円 ) | 7日目 |
2,015円 ( 2,217円 ) | 7日目 |
1,849円 ( 2,034円 ) | 7日目 |
1,882円 ( 2,070円 ) | 7日目 |
2,183円 ( 2,401円 ) | 7日目 |
2,447円 ( 2,692円 ) | 7日目 |
3,012円 ( 3,313円 ) | 7日目 |
8,950円 ( 9,845円 ) | 7日目 |
4,333円 ( 4,766円 ) | 5日目 |
5,292円 ( 5,821円 ) | 7日目 |
7,195円 ( 7,915円 ) | 7日目 |
9,412円 ( 10,353円 ) | 7日目 |
4,333円 ( 4,766円 ) | 5日目 |
5,385円 ( 5,924円 ) | 7日目 |
7,477円 ( 8,225円 ) | 7日目 |
4,333円 ( 4,766円 ) | 7日目 |
1,240円 ( 1,364円 ) | 7日目 |
1,240円 ( 1,364円 ) | 7日目 |
1,298円 ( 1,428円 ) | 7日目 |
1,538円 ( 1,692円 ) | 7日目 |
1,844円 ( 2,028円 ) | 7日目 |
1,242円 ( 1,366円 ) | 7日目 |
1,338円 ( 1,472円 ) | 7日目 |
1,242円 ( 1,366円 ) | 7日目 |
1,369円 ( 1,506円 ) | 7日目 |
1,338円 ( 1,472円 ) | 7日目 |
1,242円 ( 1,366円 ) | 7日目 |
1,338円 ( 1,472円 ) | 7日目 |
1,036円 ( 1,140円 ) | 7日目 |
1,242円 ( 1,366円 ) | 7日目 |
1,209円 ( 1,330円 ) | 7日目 |
1,169円 ( 1,286円 ) | 7日目 |
豊富なパッドサイズをラインナップした金具付パッド。
【特長】
・パッドサイズがΦ1.5~200(パット径1.5~200mm)まで対応
・耐久性に優れており長寿命
・耐油、耐熱性に優れるため、あらゆる環境での使用可能
【用途】
・金属、樹脂、紙などあらゆる材質の吸着搬送に
・重量物搬送に

コンバム(旧:妙徳)
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S
真空、破壊制御用電磁弁、真空フィルタ搭載のオールインワンタイプの真空発生器(エジェクタ)です。弊社吸着パッドの真空発生に最適です。

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタユニット MC72シリーズ
真空、破壊制御用電磁弁、真空フィルタ搭載のオールインワンタイプの真空発生器(エジェクタ)です。吸込み流量、破壊エアー流量多いモデルです。弊社大径吸着パッドを多分岐する場合の真空発生に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

SMC
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT
5通常価格(税別):781円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

SMC
ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)
4通常価格(税別):649円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~