メカニカル部品技術窓口
コンパクト固定式金具付のパッド。【特長】・材質がニトリル、シリコン、ウレタン、ふっ素。導電性がありさま...
詳細を確認
金具付パッドの外観
アプリケーション : 各種表面が滑らかで変形のないワーク

金具付パッドの外観

(1)ストローク
(2)パッド径
(3)パッドゴム材質
| N | NBR(ニトリルゴム) |
|---|---|
| S | シリコーンゴム |
| F | ふっ素ゴム |
| NE | 導電性NBR(ニトリルゴム) |
| SE | 導電性シリコーンゴム |
パッドゴム材質
| 記号 | 材質 | 硬度(Hs) | 使用温度範囲 | 色 | 体積抵抗率 注1、2 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | NBR(ニトリルゴム) | A55/S | -26~120℃ | 黒 | - |
| S | シリコーンゴム | A55/S | -60~150℃ | 白 | - |
| F | ふっ素ゴム | A70/S | -10~230℃ | 黒に白点 | - |
| NE | 導電性NBR(ニトリルゴム) | A70/S | 0~60℃ | 黒に青点 | 800~1000Ω・cm |
| SE | 導電性シリコーンゴム | A55/S | -10~130℃ | 黒に赤点 | 5~15Ω・cm |
パッド標準仕様
注意 : 体積抵抗率は導電性を表すもので、cm当たりの抵抗値を表す。
注意 : 材料の特性上、色ムラが発生することがあるが、性能に影響をおよぼす物ではない。

①ストローク
L3 : 3mmストローク、L5 : 5mmストローク
②パッド径
10A : Φ10(パッド径10mm)
15A : Φ15(パッド径15mm)
| N | NBR(ニトリルゴム) |
|---|---|
| S | シリコーンゴム |
| U | ウレ夕ンゴム |
| F | ふっ素ゴム |
| NE | 導電性NBR(ニトリルゴム) |
| SE | 導電性シリコーンゴム |
| SM | 金属配合シリコーンゴム |
パッドゴム材質
| 記号 | 材質 | 硬度(Hs) | 使用温度範囲 | 色 | 体積抵抗率注1、2 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | NBR(ニトリルゴム) | A55/S | -26~120℃ | 黒 | - |
| S | シリコ-ンゴム | A55/S | -60~250℃ | 白 | - |
| U | ウレ夕ンゴム | A55/S | -20~75℃ | 青 | - |
| F | ふっ素ゴム | A70/S | -10~230℃ | 黒に白点 | - |
| NE | 導電性NBR(ニトリルゴム) | A70/S | 0~60℃ | 黒に青点 | 800~1000Ω・cm |
| SE | 導電性シリコ-ンゴム | A55/S | -10~130℃ | 黒に赤点 | 5~15Ω・cm |
| SM | 金属配合シリコ-ンゴム | A55/S | -60~250℃ | グレ- 注3 | - |
パッド標準仕様
注意 : 体積抵抗率は導電性を表すもので、cm当たりの抵抗値を表す。
注意 : 当社指定テストピースでの測定値。
注意 : 材料の特性上、色ムラが発生することがあるが、性能に影響をおよぼす物ではない。

形式の番号
(1)ストローク
(2)パッド径
| N | NBR(ニトリルゴム) |
|---|---|
| S | シリコーンゴム |
| SM | 金属配合シリコーンゴム |
パッドゴム材質
| 記号 | 材質 | 硬度(Hs) | 使用温度範囲 | 色 | 体積抵抗率 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | NBR(ニトリルゴム) | A55/S | -26~120℃ | 黒 | - |
| S | シリコーンゴム | A55/S | -60~250℃ | 白 | - |
| SM | 金属配合シリコーンゴム | A55/S | -60~250℃ | グレー 注 | - |
パッド標準仕様
注意 : 材料の特性上、色ムラが発生することがあるが、性能に影響をおよぼす物ではない。
お客様のニーズにお答えするべく複雑な形状の吸着対象物への追従性を求めて開発いたしました。また、狭い場所へ取り付けられるように取付金具部分を極力小さくし計量化を図りました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,586円 ( 2,845円 ) | 7日目 |
3,267円 ( 3,594円 ) | 5日目 |
3,473円 ( 3,820円 ) | 7日目 |
3,401円 ( 3,741円 ) | 7日目 |
3,466円 ( 3,813円 ) | 7日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 7日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 7日目 |
2,971円 ( 3,268円 ) | 7日目 |
2,926円 ( 3,219円 ) | 7日目 |
2,925円 ( 3,218円 ) | 7日目 |
3,233円 ( 3,556円 ) | 7日目 |
3,206円 ( 3,527円 ) | 7日目 |
3,025円 ( 3,328円 ) | 7日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 7日目 |
3,025円 ( 3,328円 ) | 7日目 |
3,064円 ( 3,370円 ) | 7日目 |
2,970円 ( 3,267円 ) | 7日目 |
3,063円 ( 3,369円 ) | 7日目 |
2,820円 ( 3,102円 ) | 7日目 |
3,240円 ( 3,564円 ) | 7日目 |
2,820円 ( 3,102円 ) | 7日目 |
2,891円 ( 3,180円 ) | 7日目 |
3,085円 ( 3,394円 ) | 7日目 |
3,416円 ( 3,758円 ) | 7日目 |
2,856円 ( 3,142円 ) | 7日目 |
3,114円 ( 3,425円 ) | 7日目 |
2,944円 ( 3,238円 ) | 7日目 |
2,431円 ( 2,674円 ) | 7日目 |
2,586円 ( 2,845円 ) | 7日目 |
3,049円 ( 3,354円 ) | 7日目 |
2,990円 ( 3,289円 ) | 7日目 |
コンパクト固定式金具付のパッド。
【特長】
・材質がニトリル、シリコン、ウレタン、ふっ素。導電性がありさまざまな吸着に対応。
・硬度も材質によりさまざまなものを用意。
・耐久性に優れており長寿命。
・耐油、耐熱性に優れるため、あらゆる環境での使用に向いている。
・金具部分が小型でスペースの狭い場所に適している。
【用途】
・金具部分がコンパクトなため狭い場所へパッドを取り付けるときに優れている。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~