17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

リングパッド単体/PCD

通常単価(税別)
1,9243,644
税込単価
2,1164,008
通常出荷日:6日目~9日目

リング形状の吸着パッドです。吸着部分が円状になっているため穴の空いている吸着対象物に対応可能です。耐油...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

環境

使用温度範囲

(℃)

パッド径

(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
20
フラットタイプ
1個
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
23
フラットタイプ
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
29.5
フラットタイプ
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
38
フラットタイプ
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
46
フラットタイプ
1個
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
19
じゃばらタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,924
( 2,116 )
9日目
2,727
( 3,000 )
6日目
3,159
( 3,475 )
6日目
2,168
( 2,385 )
6日目
2,208
( 2,429 )
9日目
3,644
( 4,008 )
6日目

詳細情報

基本情報

リング形状の吸着パッドです。吸着部分が円状になっているため穴の空いている吸着対象物に対応可能です。耐油性、耐熱性に優れあらゆる環境下で使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングパッド単体/PCDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングパッド単体/PCD
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
真空 長円タイプ パッドゴム
真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手
真空パッド 長円タイプ VPD ワンタッチ継手
吸着パッド 薄物用タイプ
メーカーコンバム(旧:妙徳)日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミ
通常価格1,924-398 -397 -2,088 -2,451 -320 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目6日目〜在庫品1日目
パット形状リングソフトベローズ長円ソフトベローズ長円薄形
本体種類パッド単品--パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド単品
パット種類標準ソフト-ソフト標準標準
取付方法アタッチメント式埋込式パッドネジ固定埋込式パッドネジ固定埋込式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト