メカニカル部品技術窓口
じゃばら機構採用により様々な段差、角度に対応可能な三段じゃばら形パッド。【特長】・特殊配合の塩化ビニー...
詳細を確認
三段じゃばら形パッド PCシリーズ 対応金具 NAPC□S-K(バッファ式金具付パッド)の製品イメージ

パッドを金具にワンタッチ装着

止めねじでパッドを金具にねじ込む
| パッド径 | 単位 | φ5(パッド径5mm)・φ7(パッド径7mm) | φ10~20(パッド径10~20mm) | φ30~60(パッド径30~60mm) | φ90(パッド径90mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | mm | 3 | 6 | 3 | 10 | 15 | 6 | 15 | 30 | 10 | 30 | 50 |
| 0ストローク時バネ荷重 | N | 0.49 | 0.61 | 0.64 | 2.45 | 2.9 | 8.82 | 6.76 | 8.33 | |||
| フルストローク時バネ荷重 | N | 0.59 | 0.69 | 0.77 | 1.17 | 3.43 | 4.9 | 5.88 | 11.8 | 15.6 | 19.6 | |
| 形式番号 | パッド | 止めねじ | 金具セット | 配管理仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 継手なし・無記号 | バーブ継手・T | プッシュイン継手・O | ||||
| NAPC○S-10-3-□(-T/O) | PCG-10-□ | TN-PC-10-M5 | NAPC○S-10-3-K(-T/O) | M5×0.8(めねじ) | φ6×4(直径6×4mm) | |
| NAPC○S-10-10-□(-T/O) | NAPC○S-10-10-K(-T/O) | |||||
| NAPC○S-10-15-□(-T/O) | NAPC○S-10-15-K(-T/O) | |||||

形式番号
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,199円 ( 3,519円 ) | 3日目 |
3,325円 ( 3,658円 ) | 3日目 |
4,481円 ( 4,929円 ) | 7日目 |
3,432円 ( 3,775円 ) | 7日目 |
3,608円 ( 3,969円 ) | 3日目 |
4,741円 ( 5,215円 ) | 7日目 |
3,325円 ( 3,658円 ) | 3日目 |
4,481円 ( 4,929円 ) | 7日目 |
4,290円 ( 4,719円 ) | 7日目 |
3,608円 ( 3,969円 ) | 3日目 |
4,741円 ( 5,215円 ) | 7日目 |
じゃばら機構採用により様々な段差、角度に対応可能な三段じゃばら形パッド。
【特長】
・特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れた製品。
・段差のある箇所へのバッファ機能。
【用途】
・角度、球状のワークなど追従可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

ミスミ
吸着金具
5通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着パッド取付アタッチメント
0通常価格(税別):390円

SMC
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT
5通常価格(税別):781円~