メカニカル部品技術窓口
・コンバム社製のPBシリーズ バッファ式金具付きパッドです。

| パッド径 | φ10~50 | |||
|---|---|---|---|---|
| 真空取出し方向 | 縦 | 横 | ||
| 配管継手 | 継手なし | M5 | M5 | |
| バーブ継手 | φ4×2.5 | × | × | |
| φ6×4 | ○(M5) | ○(M5) | ||
| プッシュイン継手 | φ4×2.5 | × | × | |
| φ6×4 | ○(M5) | ○(M5) | ||
| 金具取付け方法 | おねじ | おねじ | ||
| 記号 | 材質 | 硬度(Hs) | 使用温度範囲 | 色 | 体積抵抗率 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | NBR(ニトリルゴム) | A55/S | -26~+120℃ | 黒 | - |
| S | シリコーンゴム | A55/S | -60~+250℃ | 白 | - |
| U | ウレタンゴム | A55/S | -20~+75℃ | 青 | - |
| F | ふっ素ゴム | A70/S | -10~+230℃ | 黒に白点 | - |
| NE | 導電性NBR(ニトリルゴム) | A70/S | 0~+60℃ | 黒に青点 | 800~1,000 Ω・cm |
| SE | 導電性シリコーンゴム | A55/S | -10~+130℃ | 黒に赤点 | 5~15 Ω・cm |
注)体積抵抗率は導電性を表すもので、cm3 当たりの抵抗値を表す。
| - | 型番 | 円形パッド | |
|---|---|---|---|
| 20 | |||
| 金具 セット | 縦取出し | NAPBTS-20-6-K | ○ |
| NAPBTS-20-15-K | ○ | ||
| NAPBTS-20-30-K | ○ | ||
注)パッド径φ 20 ~ 50 は金具セットとパッド装着用の止めねじが必要です。
| 型番 | D | E | F | G | F1 | F2 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPBT/YS-20-6 | 84.5 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 67 |
| NAPBT/YS-20-15 | 93.5 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 72 |
| NAPBT/YS-20-30 | 130.5 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 97 |
注意. 表中記号F1は0ストローク時。F2はフルストローク時のバネ荷重(N)を表します。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,901円 ( 4,291円 ) | 7日目 |
4,177円 ( 4,595円 ) | 7日目 |
4,177円 ( 4,595円 ) | 7日目 |
4,454円 ( 4,899円 ) | 7日目 |
3,796円 ( 4,176円 ) | 7日目 |
3,901円 ( 4,291円 ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

SMC
ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)
4通常価格(税別):649円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~