メカニカル部品技術窓口
回り止め金具付きパッドになります【配管継手】Rp(G)/バーブ継手からお選びいただけます。

| パッド径 | φ6~10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 真空取出し方向 | 縦 | 横 | ||
| 配管継手 | 継手なし | M5 | M5 | |
| バーブ継手 | φ4×2.5 | × | × | |
| φ6×4 | ○(M5) | ○(M5) | ||
| プッシュイン継手 | φ4×2.5 | × | × | |
| φ6×4 | ○(M5) | ○(M5) | ||
| 金具取付け方法 | おねじ | おねじ | ||
| 記号 | 材質 | 硬度(Hs) | 使用温度範囲 | 色 | 体積抵抗率 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | NBR(ニトリルゴム) | A55/S | -26~+120℃ | 黒 | - |
| S | シリコーンゴム | A55/S | -60~+250℃ | 白 | - |
| U | ウレタンゴム | A55/S | -20~+75℃ | 青 | - |
| F | ふっ素ゴム | A70/S | -10~+230℃ | 黒に白点 | - |
| NE | 導電性NBR(ニトリルゴム) | A70/S | 0~+60℃ | 黒に青点 | 800~1,000 Ω・cm |
| SE | 導電性シリコーンゴム | A55/S | -10~+130℃ | 黒に赤点 | 5~15 Ω・cm |
注)体積抵抗率は導電性を表すもので、cm3 当たりの抵抗値を表す。
| - | 型番 | 円形パッド | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | |||
| 金具 セット | 縦取出し | NAPQTH-6-3-K | ○ | ○ | ○ |
| NAPQTH-6-10-K | ○ | ○ | ○ | ||
| NAPQTH-6-15-K | ○ | ○ | ○ | ||
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | F1 | F2 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPQTH-6-3 | 6 | 7 | 0.7 | 55 | 3 | 23 | 17 | 2 | 0.61 | 0.77 | 18.5 |
| NAPQTH-6-10 | 6 | 7 | 0.7 | 62 | 10 | 23 | 17 | 2 | 0.61 | 1.17 | 19 |
| NAPQTH-6-15 | 6 | 7 | 0.7 | 74.5 | 15 | 30.5 | 24.5 | 2 | 0.64 | 1.17 | 22 |
注意. 表中記号F1は0ストローク時。F2はフルストローク時のバネ荷重(N)を表します。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

日本ピスコ
真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴム
0通常価格(税別):251円~

ミスミ
吸着金具
5通常価格(税別):1,200円~