メカニカル部品技術窓口
じゃばら機構採用により様々な段差、角度に対応できるパッド(取り付け金具付)。【特長】・じゃばら形状をし...
詳細を確認金具、止めねじ、パッドの組み合わせによって構成される。

構成イメージ
伸縮性があるじゃばらで吸着面が斜めのワーク、球体ワークに最適。

缶/電球/管材(使用イメージ)
| パッド径 | 単位 | φ5(パッド径5mm)、φ7(パッド径7mm) | φ10~20(パッド径10~20mm) | φ30~60(パッド径30~60mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | mm | 3 | 10 | 15 | 3 | 10 | 15 | 6 | 15 | 30 |
| 0ストローク時パネ荷重 | N | 0.27 | 0.29 | 0.61 | 0.64 | 2.45 | 2.9 | |||
| フルストローク時パネ荷重 | N | 0.43 | 0.82 | 0.83 | 0.77 | 1.17 | 3.43 | 4.9 | 5.88 | |
(単位:mm)

NAPCT/YH-5の外形寸法図
| 形式 | D | E | F | G | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPCT/YH-5-3-□(-T/O) | 57.5 | 3 | 23 | 17 | 21 |
| NAPCT/YH-5-10-□(-T/O) | 64.5 | 10 | 21.5 | ||
| NAPCT/YH-5-15-□(-T/O) | 77 | 15 | 30.5 | 24.5 | 24.5 |
(単位:mm)

NAPCT/YH-15の外形寸法図
| 形式 | D | E | F | G | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPCT/YH-15-3-□(-T/O) | 76.2 | 3 | 23 | 17 | 23.5 |
| NAPCT/YH-15-10-□(-T/O) | 83.2 | 10 | 24 | ||
| NAPCT/YH-15-15-□(-T/O) | 95.7 | 15 | 30.5 | 24.5 | 27 |
(単位:mm)

NAPCT/YH-30の外形寸法図
| 形式 | D | E | F | G | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPCT/YH-30-6-□(-T/O) | 106.7 | 6 | 36 | 28 | 78 |
| NAPCT/YH-30-15-□(-T/O) | 115.7 | 15 | 83 | ||
| NAPCT/YH-30-30-□(-T/O) | 152.7 | 30 | 58 | 50 | 107 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,257円 ( 4,683円 ) | 7日目 |
4,316円 ( 4,748円 ) | 7日目 |
4,550円 ( 5,005円 ) | 7日目 |
4,618円 ( 5,080円 ) | 7日目 |
4,316円 ( 4,748円 ) | 7日目 |
5,200円 ( 5,720円 ) | 7日目 |
4,342円 ( 4,776円 ) | 7日目 |
4,635円 ( 5,099円 ) | 7日目 |
4,663円 ( 5,129円 ) | 7日目 |
5,074円 ( 5,581円 ) | 7日目 |
5,384円 ( 5,922円 ) | 7日目 |
4,240円 ( 4,664円 ) | 7日目 |
4,670円 ( 5,137円 ) | 7日目 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 7日目 |
4,938円 ( 5,432円 ) | 7日目 |
4,672円 ( 5,139円 ) | 7日目 |
4,462円 ( 4,908円 ) | 7日目 |
5,093円 ( 5,602円 ) | 7日目 |
5,387円 ( 5,926円 ) | 7日目 |
5,862円 ( 6,448円 ) | 7日目 |
5,569円 ( 6,126円 ) | 7日目 |
5,578円 ( 6,136円 ) | 7日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 7日目 |
4,476円 ( 4,924円 ) | 7日目 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 7日目 |
4,775円 ( 5,253円 ) | 7日目 |
5,530円 ( 6,083円 ) | 7日目 |
5,816円 ( 6,398円 ) | 7日目 |
じゃばら機構採用により様々な段差、角度に対応できるパッド(取り付け金具付)。
【特長】
・じゃばら形状をしており角度がある場所、R形状のワークにパッドが追従する。
【用途】
・角度、球状のワークなど追従が可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~