メカニカル部品技術窓口
じゃばら機構採用により様々な段差、角度に対応できるパッド(取り付け金具付)。【特長】・じゃばら形状をし...
詳細を確認
構成イメージ
金具、止めねじ、パッドの組み合わせによって構成される。
(単位:mm)

NAPBTH・バッファ式回り止め金具付パッド外形寸法図
| 形式 | D | E | F | G | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPBT/YH-20-6-□(-T/O) | 84.5 | 6 | 36 | 28 | 63.5 |
| NAPBT/YH-20-15-□(-T/O) | 93.5 | 15 | 68.5 | ||
| NAPBT/YH-20-30-□(-T/O) | 130.5 | 30 | 58 | 50 | 92.5 |
| バッド径 | 単位 | φ20~50(バッド径20~50mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| ストローク | mm | 6 | 15 | 30 |
| 0ストローク時バネ荷重 | N | 2.45 | 2.9 | |
| フルストローク時バネ荷重 | N | 3.43 | 4.9 | 5.88 |
| 形式番号 | バッド | 止めねじ | 金具セット | 配管部仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 継手なし・無記号 | バーブ継手・T | ブッシュイン継手・O | ||||
| NAPB○H-20-6-□(-T/O) | PBG-20-□ | TN-PF-20-M5 | NAPB○H-20-6-K(-T/O) | M5×0.8(めねじ) | φ6×4(直径6×4mm) | |
| NAPB○H-20-15-□(-T/O) | NAPB○H-20-15-K(-T/O) | |||||
| NAPB○H-20-30-□(-T/O) | NAPB○H-20-30-K(-T/O) | |||||
じゃばら機構採用により様々な段差、角度に対応できるパッド(取り付け金具付)。
【特長】
・じゃばら形状をしており角度がある場所、R形状のワークにパッドが追従する。
【用途】
・角度、球状のワークなど追従が可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

SMC
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT
5通常価格(税別):781円~