メカニカル部品技術窓口
じゃばら機構採用により様々な段差、角度に対応できるパッド(取り付け金具付)。【特長】・じゃばら形状をし...
詳細を確認金具、止めねじ、パッドの組み合わせによって構成できる。

構成イメージ
| パッド径 | 単位 | φ10(パッド径10mm)、φ15(パッド径15mm) | φ20~50(パッド径20~50mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | mm | 3 | 10 | 15 | 6 | 15 | 30 |
| 0ストローク時バネ荷重 | N | 0.61 | 0.64 | 2.45 | 2.9 | ||
| フルストローク時バネ荷重 | N | 0.77 | 1.17 | 3.43 | 4.9 | 5.88 | |
| 形式番号 | パッド | 止めねじ | 金具セット | 配管部仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 継手なし・ 無記号 | バーブ 継手・T | プッシュイン 継手・O | ||||
| NAPB○H-10A-3-□(-T/O) | PBG-10A-□ | 金具セットにパッドをワンダッチ装着 | NAPF○H-5A-3-K(-T/O) | M5×0.8 (めねじ) | φ6×4(直径6×4mm) | |
| NAPB○H-10A-10-□(-T/O) | NAPF○H-5A-10-K(-T/O) | |||||
| NAPB○H-10A-15-□(-T/O) | NAPF○H-5A-15-K(-T/O) | |||||
| NAPB○H-15A-3-□(-T/O) | PBG-15A-□ | NAPF○H-5A-3-K(-T/O) | ||||
| NAPB○H-15A-10-□(-T/O) | NAPF○H-5A-10-K(-T/O) | |||||
| NAPB○H-15A-15-□(-T/O) | NAPF○H-5A-15-K(-T/O) | |||||
| NAPB○H-20-6-□(-T/O) | PBG-20-□ | NT-PF-20-M5 | NAPB○H-20-6-K(-T/O) | |||
| NAPB○H-20-15-□(-T/O) | NAPB○H-20-15-K(-T/O) | |||||
| NAPB○H-20-30-□(-T/O) | NAPB○H-20-30-K(-T/O) | |||||
| NAPB○H-30-6-□(-T/O) | - | - | NAPF○H-20B-6-K(-T/O) | |||
(単位:mm)

NAPBT/YH-10Aの外形寸法図
| 形式 | D | E | F | G | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPBT/YH-10A-3-□(-T/O) | 61.5 | 3 | 23 | 17 | 18.5 |
| NAPBT/YH-10A-10-□(-T/O) | 68.5 | 10 | 19 | ||
| NAPBT/YH-10A-15-□(-T/O) | 81 | 15 | 30.5 | 24.5 | 22 |
(単位:mm)

NAPBT/YH-20の外形寸法図
| 形式 | D | E | F | G | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPBT/YH-20-6-□(-T/O) | 84.5 | 6 | 36 | 28 | 63.5 |
| NAPBT/YH-20-15-□(-T/O) | 93.5 | 15 | 68.5 | ||
| NAPBT/YH-20-30-□(-T/O) | 130.5 | 30 | 58 | 50 | 92.5 |
(単位:mm)

NAPBT/YH-40の外形寸法図
| 形式 | D | E | F | G | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPBT/YH-40-15-□(-T/O) | 107.2 | 15 | 36 | 28 | 81.5 |
| NAPBT/YH-40-30-□(-T/O) | 144.2 | 30 | 58 | 50 | 105.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,016円 ( 4,418円 ) | 7日目 |
4,239円 ( 4,663円 ) | 7日目 |
4,246円 ( 4,671円 ) | 7日目 |
4,239円 ( 4,663円 ) | 7日目 |
4,335円 ( 4,769円 ) | 7日目 |
4,127円 ( 4,540円 ) | 7日目 |
4,239円 ( 4,663円 ) | 7日目 |
4,342円 ( 4,776円 ) | 7日目 |
4,461円 ( 4,907円 ) | 7日目 |
5,292円 ( 5,821円 ) | 7日目 |
5,376円 ( 5,914円 ) | 7日目 |
じゃばら機構採用により様々な段差、角度に対応できるパッド(取り付け金具付)。
【特長】
・じゃばら形状をしており角度がある場所、R形状のワークにパッドが追従する。
【用途】
・角度、球状のワークなど追従が可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド単体 スポンジタイプ・ベローズタイプ
4.3通常価格(税別):490円~

SMC
ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)
4通常価格(税別):649円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~