メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 配管継手

    • Rp(G)
  • パッド径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 真空取出し方向

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

バッファ式回り止め金具付パッド/NAPDTH・YH

通常単価(税別)
6,358
税込単価
6,994
通常出荷日:7日目

回り止め金具付きパッドになります。【本体種類】パッド+ホルダセット【材質】クロロブレンゴム

型番:

NAPDTH-50-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NAPDTH-50-30の仕様・寸法情報

パット形状
リング
本体種類
パッド+ホルダセット
パット種類
標準
取付方法
差込式
材質
[クロロプレンゴム(スポンジ)] クロロブレンゴム
配管継手
[Rp(G)] 継手なし(M5)
環境
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
使用温度範囲(℃)
-30~130
接続ねじ種類
おねじ
接続ねじ径
M14
パッド径(mm)
50
ストローク(mm)
30
真空取出し方向
縦取出し

商品情報

外形図

単位:mm
バッファ式回り止め金具付パッド/NAPDTH・YH 外形図

製品仕様

製品仕様

パッド径φ20~50
真空取出し方向
配管継手継手なしM5M5
バーブ継手φ4×2.5××
φ6×4○(M5)○(M5)
プッシュイン継手φ4×2.5××
φ6×4○(M5)○(M5)
金具取付け方法おねじおねじ

製品仕様

記号材質硬度(Hs)使用温度範囲体積抵抗率
CRクロロプレンA15/S-30~+130℃-

金具対応一覧

-型番円形パッド
20304050




縦取出しNAPFTH-20B-6-K
NAPFTH-20B-15-K
NAPFTH-20B-30-K
横取出しNAPFYH-20B-6-K
NAPFYH-20B-15-K
NAPFYH-20B-30-K
止めねじTN-PF-25-M6-
TN-PF-50-M6---
ホルダーPDH-20-M6---
PDH-30---
PDH-40---
PDH-50---

注1)金具にパッドを取付けるにはホルダーが必要です。
  2)パッド径φ20~50は金具セットとパッド装着用の止めねじが必要です。

規格表

単位:mm
型番AA'BCDEFGF1F2質量(g)
NAPDT/YH-20-6203018586636282.453.4378
NAPDTH-20-152030185951536282.454.983
NAPDT/YH-20-3020301851323058502.95.88107
NAPDTH-30-6304321989636282.453.4384.5
NAPDT/YH-30-153043219981536282.454.989.5
NAPDT/YH-30-3030432191353058502.95.88113.5
NAPDTH-40-6405523891636282.453.43112
NAPDT/YH-40-1540552381001536282.454.9117
NAPDT/YH-40-3040552381373058502.9588141
NAPDT/YH-50-1550652381001536282.454.9135.5
NAPDTH-50-3050652381373058502.95.88159.5

注意. 表中記号F1は0ストローク時。F2はフルストローク時のバネ荷重(N)を表します。

型番リスト

表示件数
型番
NAPDTH-50-30

配管継手

パッド径

(mm)

ストローク

(mm)

真空取出し方向

最小発注数量
[Rp(G)] 継手なし(M5)
50
30
縦取出し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,358
( 6,994 )
7日目

詳細情報

基本情報

回り止め金具付きパッドになります。【本体種類】パッド+ホルダセット【材質】クロロブレンゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッファ式回り止め金具付パッド/NAPDTH・YHの型番NAPDTH-50-30のページです。 型番NAPDTH-50-30に関する仕様情報を記載しております。
バッファ式回り止め金具付パッド/NAPDTH・YHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッファ式回り止め金具付パッド/NAPDTH・YH
バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS
ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)日本ピスコ
通常価格6,3583,432 -2,189 -
通常出荷日7日目6日目〜6日目
パット形状リング多段ベローズ滑り止め
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準
取付方法差込式アタッチメント式パッドネジ固定
材質クロロブレンゴムゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング