メカニカル部品技術窓口
パッド部分に首振機能をつけたモデル。【特長】・各ワーク毎に角度の条件が違うケースでも追従可能。【用途】...
詳細を確認
組み合わせイメージ
| パッド径 | 単位 | φ60~100(パッド径60~100mm) | φ120~200(パッド径120~200mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストロ-ク | mm | 10 | 30 | 50 | 20 | 50 |
| 0ストロ-ク時バネ荷重 | N | 8.82 | 6.76 | 8.33 | 15.6 | 14.7 |
| フルストロ-ク時バネ荷重 | N | 11.8 | 15.6 | 19.6 | 29.4 | |

NAPUT/YSBR-60の外形寸法図
(単位:mm)
| 形式 | D | E | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| NAPUT/YSBR-60-10-□ | 155 | 20 | 507 |
| NAPUT/YSBR-60-30-□ | 185 | 50 | 541 |
| NAPUT/YSBR-60-50-□ | 210 | 75 | 568 |

NAPUT/YSBR-80の外形寸法図
(単位:mm)
| 形式 | D | E | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| NAPUT/YSBR-80-10-□ | 157 | 20 | 579 |
| NAPUT/YSBR-80-30-□ | 187 | 50 | 613 |
| NAPUT/YSBR-80-50-□ | 212 | 75 | 640 |

NAPUT/YSBR-100の外形寸法図
(単位:mm)
| 形式 | D | E | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| NAPUT/YSB-100-10-□ | 157 | 20 | 715 |
| NAPUT/YSB-100-30-□ | 187 | 50 | 749 |
| NAPUT/YSB-100-50-□ | 212 | 75 | 776 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,423円 ( 16,965円 ) | 7日目 |
15,186円 ( 16,705円 ) | 7日目 |
14,668円 ( 16,135円 ) | 7日目 |
16,237円 ( 17,861円 ) | 7日目 |
15,835円 ( 17,419円 ) | 7日目 |
14,886円 ( 16,375円 ) | 7日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~