17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • パット形状

  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • パッド径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

特殊形状パッド PEG

通常単価(税別)
3863,849
税込単価
4254,234
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

特殊形状シリーズのパッド。【特長】・材質がニトリル、シリコン、ウレタン、フッ素、導電性がありさまざまな...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐油、耐熱性に優れる特殊形状パッド

特殊形状パッドの外観

特殊形状パッドの外観
特殊形状の平形タイプのパッド
適用ワーク:各種一般的な表面が滑らかで変形のないワーク

特殊形状パッドの形式番号

特殊形状パッドの形式番号
(1)パッド径
(2)パッドゴム材質

  • N : NBR(ニトリンゴム)
  • S : シリコーンゴム
8φ8
10φ10
12φ12
15×4515×45
30φ30
30×5030×50
35φ35

パッド径 : mm

製品仕様

記号材質硬度(HS)使用温度範囲体積抵抗率
NNBR(ニトリルゴム)A55/S-26~120℃-
SシリコーンゴムA55/S-60~250℃-
UウレタンゴムA55/S-20~75℃-
Fふっ素ゴムA70/S-10~230℃黒に白点-
NE導電性NBR(ニトリルゴム)A70/S0~60℃黒に青点800~1000Ω・cm
SE導電性シリコーンゴムA55/S-10~130℃黒に赤点5~15Ω・cm

金属対応一覧

 形式番号円形パッド長円形パッド
81012303515×4530×50
金具セツト縦取出しPFTK-15-K      
PFTK-25-K      
横取出しPFYK-15-K      
PFYK-25-K      
止めねじTN-PE-35-M6      
TN-PF-10-M5     
TN-PF-15-M5      
TN-PF-25-M6      
TN-PN-114-M5      

開発秘話

 

様々な吸着対象物の形状に合わせ、一点一点形状を変えて最適なパッド形状の開発を行いました。長円形、深型などお客様ニーズに合わせております。

型番リスト

表示件数

パット形状

ゴム系材質

環境

使用温度範囲

(℃)

パッド径

(mm)

最小発注数量
平形
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
8
1個
平形
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
8
1個
平形
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
8
1個
平形
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
8
1個
平形
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
10
1個
平形
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
10
1個
平形
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
10
1個
平形
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
10
1個
平形
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
12
1個
平形
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
12
1個
平形
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
12
1個
平形
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
12
1個
長円形
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
15X45
1個
長円形
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
15X45
1個
長円形
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
15X45
1個
長円形
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
15X45
1個
平形
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
30
1個
平形
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
30
1個
長円形
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
30X50
1個
長円形
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
30X50
1個
平形
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
35
1個
平形
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
35
1個
平形
ウレタンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒
-20~75
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,986
( 2,185 )
5日目
509
( 560 )
5日目
828
( 911 )
5日目
1,397
( 1,537 )
6日目
2,785
( 3,064 )
6日目
809
( 890 )
5日目
1,234
( 1,357 )
3日目
1,992
( 2,191 )
6日目
1,397
( 1,537 )
6日目
386
( 425 )
5日目
649
( 714 )
在庫品1日目当日出荷可能
982
( 1,080 )
6日目
3,774
( 4,151 )
6日目
1,268
( 1,395 )
7日目
1,842
( 2,026 )
7日目
2,695
( 2,965 )
6日目
1,409
( 1,550 )
5日目
2,240
( 2,464 )
3日目
2,504
( 2,754 )
7日目
3,849
( 4,234 )
7日目
810
( 891 )
5日目
1,339
( 1,473 )
5日目
2,028
( 2,231 )
6日目

詳細情報

基本情報

特殊形状シリーズのパッド。
【特長】
・材質がニトリル、シリコン、ウレタン、フッ素、導電性がありさまざまな吸着に対応。
・硬度も材質によりさまざまなものを用意。
・様々な形状のパッドをラインナップしておりあらゆる形状の吸着対象物への対応が可能。
・耐油、耐熱性に優れるため、あらゆる環境での使用に向いている。
・長円形パッドもある。
【用途】
・様々な形状、吸着面で、特殊な形状の吸着対象物に対応。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊形状パッド PEGのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qゴム材質の種類は?
A
ニトリル シリコン ウレタン フッ素 金属配合シリコン材質がございます。特定の型式では導電性材質もございます。
Qゴムのみで交換は可能ですか?
A
一部の製品を除きゴム部分のみの交換は可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊形状パッド PEG
吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状)
パッド付吸着ホルダ スプリング式ロングストロークタイプ(R形状)長円タイプ
吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状)
吸着ホルダ 真空シリンダタイプ(M形状)
吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状)
メーカーコンバム(旧:妙徳)ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格386-1,360 -2,880 -2,130 -4,750 -2,230 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類パッド単品パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準ソフト標準標準ソフトソフト
取付方法差込式アタッチメント式埋込式埋込式アタッチメント式アタッチメント式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト