メカニカル部品技術窓口
角度のある吸着物に対応した金具付パッド。【特長】・耐久性に優れており長寿命・首振機能を搭載しているため...
詳細を確認
PUTKB-10/15、PUTKB-20/25/30/35、PUTKB-40/50
PUYKB-10/15、PUYKB-20/25/30/35、PUYKB-40/50

60/80/100、120/150、200
| パッド径 | φ10~50(パッド径10mm~50mm) | φ60~100(パッド径60mm~100mm) | φ120/150(パッド径120mm/150mm) | φ200(パッド径200mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空取出し方向 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | ||
| 配管継手 | 継手なし | × | × | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/4 | |
| バーブ継手 | φ4(直径4mm)×2.5 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| φ6(直径6mm)×4 | ○(M5) | ○(M5) | × | × | × | × | × | × | ||
| 金具取付け方法 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | ||
| 記号 | 材質 | 硬度(A/S) | 使用温度範囲 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| N | NBR(ニトリルゴム) | 55 | -26~120℃ | 黒 |
| S | シリコーンゴム | 55 | -60~250℃ | 白 |
| U | ウレタンゴム | 55 | -20~75℃ | 青 |
| F | ふっ素ゴム | 70 | -10~230℃ | 黒に白点 |
| PUTKB | A | B | C | Y | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUTKB-10 | 10 | 51 | 5 | 1 | 20 |
| PUTKB-15 | 15 | 52 | 6 | 1.4 | 20 |
| PUTKB-20 | 20 | 65 | 9 | 2 | 66 |
| PUTKB-25 | 25 | 65.5 | 9.5 | 2.5 | 66 |
| PUTKB-30 | 30 | 66 | 10 | 2 | 71 |
| PUTKB-35 | 35 | 67 | 11 | 3 | 71 |
| PUTKB-40 | 40 | 72 | 11 | 3 | 118 |
| PUTKB-50 | 50 | 73 | 12 | 4 | 121 |
| PUTKB-60 | 60 | 93 | 16 | 5 | 352 |
| PUTKB-80 | 80 | 95 | 18 | 6 | 444 |
| PUTKB-100 | 100 | 95 | 18 | 6 | 568 |
| PUTKB-120 | 120 | 128 | 23 | 8 | 963 |
| PUTKB-150 | 150 | 130 | 25 | 10 | 1,170 |
| PUTKB-200 | 200 | 140 | 29 | 12 | 2,340 |
(単位:mm)
| PUYKB | A | B | C | Y | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUYKB-10 | 10 | 36.5 | 5 | 1 | 20 |
| PUYKB-15 | 15 | 37.5 | 6 | 1.4 | 20 |
| PUYKB-20 | 20 | 49 | 9 | 2 | 67 |
| PUYKB-25 | 25 | 49.5 | 9.5 | 2.5 | 67 |
| PUYKB-30 | 30 | 50 | 10 | 2 | 73 |
| PUYKB-35 | 35 | 51 | 11 | 3 | 73 |
| PUYKB-40 | 40 | 59 | 11 | 3 | 116 |
| PUYKB-50 | 50 | 60 | 12 | 4 | 117 |
| PUYKB-60 | 60 | 93 | 16 | 5 | 352 |
| PUYKB-80 | 80 | 95 | 18 | 6 | 444 |
| PUYKB-100 | 100 | 95 | 18 | 6 | 568 |
| PUYKB-120 | 120 | 128 | 23 | 8 | 963 |
| PUYKB-150 | 150 | 130 | 25 | 10 | 1,170 |
| PUYKB-200 | 200 | 140 | 29 | 12 | 2,340 |
(単位:mm)

形式番号の見方
角度のついたワークへの追従性のご要望があり、従来のジャバラパッドより耐久性のある製品の開発を行いました。さらに吸着力がアップしております。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,471円 ( 7,118円 ) | 7日目 |
6,686円 ( 7,355円 ) | 7日目 |
6,686円 ( 7,355円 ) | 7日目 |
6,686円 ( 7,355円 ) | 7日目 |
7,132円 ( 7,845円 ) | 7日目 |
7,674円 ( 8,441円 ) | 7日目 |
13,049円 ( 14,354円 ) | 7日目 |
8,541円 ( 9,395円 ) | 7日目 |
8,769円 ( 9,646円 ) | 7日目 |
8,769円 ( 9,646円 ) | 7日目 |
7,008円 ( 7,709円 ) | 7日目 |
7,008円 ( 7,709円 ) | 7日目 |
8,036円 ( 8,840円 ) | 7日目 |
6,686円 ( 7,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,674円 ( 8,441円 ) | 7日目 |
10,735円 ( 11,809円 ) | 7日目 |
7,674円 ( 8,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,049円 ( 14,354円 ) | 7日目 |
8,541円 ( 9,395円 ) | 5日目 |
8,769円 ( 9,646円 ) | 7日目 |
9,017円 ( 9,919円 ) | 3日目 |
角度のある吸着物に対応した金具付パッド。
【特長】
・耐久性に優れており長寿命
・首振機能を搭載しているため高い耐久性を発揮
【用途】
・耐油、耐熱性に優れるため、あらゆる環境での使用に

コンバム(旧:妙徳)
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S
真空、破壊制御用電磁弁、真空フィルタ搭載のオールインワンタイプの真空発生器(エジェクタ)です。弊社吸着パッドの真空発生に最適です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
吸着ホルダ 直付固定式小型タイプ(J形状)
4.5通常価格(税別):1,200円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着金具
5通常価格(税別):1,200円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~