17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 取付方法

  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • パッド径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

じゃばら形パッド単体 PBG

通常単価(税別)
56624,468
税込単価
62326,915
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

ジャバラ部の耐久性に優れたパッド。【特長】・材質はニトリル、シリコン、ウレタン、ふっ素。導電性がありさ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PBG - 10Aの外形寸法図

PBG - 10Aの外形寸法図

PBG - 15Aの外形寸法図

PBG - 15Aの外形寸法図

PBG - 20の外形寸法図

PBG - 20の外形寸法図

PBG - 30の外形寸法図

PBG - 30の外形寸法図

PBG - 40の外形寸法図

PBG - 40の外形寸法図

PBG - 50の外形寸法図

PBG - 50の外形寸法図

PBG - 75の外形寸法図

PBG - 75の外形寸法図

PBG - 110の外形寸法図

PBG - 110の外形寸法図

PBG - 150の外形寸法図

PBG - 150の外形寸法図

単位 : mm

製品仕様

じゃばら形パッド単体/PBG

製品仕様

記号材質硬度(A/S)使用温度範囲体積抵抗率注1、2
NNBR(ニトリルゴム)55-26~120℃-
Sシリコーンゴム55-60~150℃-
Uウレ夕ンゴム55-20~75℃-
Fふっ素ゴム70-10~230℃黒に白点-
NE導電性NBR(ニトリルゴム)70-26~120℃黒に青点102~103Ω・cm
SE導電性シリコーンゴム55-60~250℃黒に赤点102~104Ω・cm
SM金属配合シリコーンゴム55-60~250℃グレー注3-
  • ※ 1 体積抵抗率は導電性を表すもので、cm3当たりの抵抗値を表す
  • ※ 2 当社指定テストビースでの測定値
  • ※ 3 材料の特性上、色ムラが発生することがありますが、性能に影響を及ぼすものではない

規格表

型番/材質質量(g)適用止めねじ(ねじ仕様)
NSUF
PBG-10A0.70.70.71.0TN-PS-10-M5(おねじM5×0.8)
PBG-15A0.90.80.91.3TN-PS-10-M5F(めねじM5×0.8)
PBG-202.62.62.84.2TN-PF-20-M5(おねじM5×0.8)
PBG-308.78.79.214.0TN-PF-25-M6(おねじM6×1.0)
PBG-4014.014.014.722.4TN-PF-25-M6(おねじM6×1.0)
PBG-5025.025.026.340.0TN-PF-50-M6(おねじM6×1.0)
TN-PF-50-M8(おねじM8×1.25)
PBG-7585.085.087.8118.0-
PBG-110273.0273.0279.2346.8
PBG-150797.0797.0818.71,057.4

選定サポート情報

注文例

じゃばら形パッド単体 PBG 注文例

開発秘話

 

お客様のニーズにお答えするべく複雑な形状の吸着対象物への追従性を求めて開発いたしました。また、吸着対象物も様々な形状があり、より複雑になっております。ジャバラ部を3段にすることにより多彩な吸着ワークへの対応を可能としました。また、ジャバラ屈伸部分の耐久性の向上を求められ開発をいたしました。

型番リスト

表示件数

取付方法

ゴム系材質

環境

使用温度範囲

(℃)

パッド径

(mm)

最小発注数量
埋込式
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
10
1個
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
10
1個
埋込式
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
10
1個
埋込式
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
10
1個
埋込式
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
15
1個
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
15
1個
埋込式
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
15
1個
埋込式
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
15
1個
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
20
1個
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
20
1個
差込式
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
20
1個
差込式
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
20
1個
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
30
1個
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
30
1個
差込式
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
30
1個
差込式
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
30
1個
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
40
1個
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
40
1個
差込式
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
40
1個
差込式
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
40
1個
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
50
1個
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
50
1個
差込式
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
50
1個
差込式
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
50
1個
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
75
1個
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
75
1個
差込式
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
75
1個
差込式
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
75
1個
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
110
1個
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
110
1個
差込式
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
110
1個
差込式
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
110
1個
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
150
1個
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
150
1個
差込式
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
150
1個
差込式
ウレタンゴム
標準 / 耐寒
-20~75
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,439
( 1,583 )
5日目
566
( 623 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
5日目
1,551
( 1,706 )
5日目
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
722
( 794 )
在庫品1日目当日出荷可能
993
( 1,092 )
7日目
1,560
( 1,716 )
5日目
683
( 751 )
在庫品1日目当日出荷可能
747
( 822 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,079
( 1,187 )
5日目
1,663
( 1,829 )
5日目
686
( 755 )
在庫品1日目当日出荷可能
935
( 1,029 )
6日目
1,226
( 1,349 )
5日目
2,096
( 2,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
707
( 778 )
6日目
1,185
( 1,304 )
6日目
1,439
( 1,583 )
5日目
2,556
( 2,812 )
5日目
991
( 1,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,226
( 1,349 )
6日目
1,886
( 2,075 )
5日目
9,756
( 10,732 )
5日目
3,073
( 3,380 )
3日目
4,726
( 5,199 )
3日目
7,355
( 8,091 )
5日目
21,802
( 23,982 )
5日目
6,274
( 6,901 )
3日目
11,951
( 13,146 )
5日目
17,443
( 19,187 )
7日目
24,468
( 26,915 )
5日目
7,120
( 7,832 )
3日目
14,145
( 15,560 )
5日目
18,202
( 20,022 )
5日目

詳細情報

基本情報

ジャバラ部の耐久性に優れたパッド。
【特長】
・材質はニトリル、シリコン、ウレタン、ふっ素。導電性がありさまざまな吸着に対応。
・硬度も材質によりさまざまなものを用意。
・耐油、耐熱性に優れるため、あらゆる環境での使用に向いている。
・ジャバラ部分がありクッション性に優れている。
・ジャバラ部分の耐久性を高めており従来のジャバラパッドより高耐久性・長寿命を実現。
【用途】
・球面、角度のある吸着対象物に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

じゃばら形パッド単体 PBGのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
設備部品
5
満足度:5.0
この商品は自社内で使用している製品製造用の部品となります。特に問題なく使えています。この商品のおかげで製品にキズが付くこ...もっと読む
0人が参考にしています。
包装機の吸着部
4
満足度:4.0
薄い紙の分離搬送の吸着に使用しています。機械メーカ推奨品より強力でした
0人が参考にしています。
ワークの把持用途として
4
満足度:4.0
真空搬送装置にてワークの把持用途で使用しています。以前から型番:PBG-50-Fを利用しており、その良好な吸着性能等につ...もっと読む
0人が参考にしています。
設備内にてワークの吸着に使用
4
満足度:4.0
設備内にてワークの吸着に使用しています。外部から力のかかる部位にあるため保持力を必要としジャバラ形状のこちらの商品を利用...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qゴム材質の種類は?
A
ニトリル シリコン ウレタン フッ素 金属配合シリコン材質がございます。特定の型式では導電性材質もございます。
Qゴムのみで交換は可能ですか?
A
一部の製品を除きゴム部分のみの交換は可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
じゃばら形パッド単体 PBG
三段じゃばら形パッド PCG
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
薄形パッド ZP2シリーズ
真空・大型ベロウパッド ZPT・ZPXシリーズ パッド単体
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)SMCSMCSMC
通常価格566-536 -347 -521 -2,181 -6,138 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
パット形状ベローズ多段ベローズベローズ薄形ベローズベローズ
本体種類パッド単品パッド単品パッド単品パッド単品パッド単品パッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング