17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

固定金具付パッド リングパッド単体 PCD・PCDJ

通常単価(税別)
11,961
税込単価
13,157

リング形状の吸着パッド。【特長】・円状の吸着対象物に有効。・材質はニトリル、シ...

詳細情報を確認する

型番:

PCDM-38-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCDM-38-Sの仕様・寸法情報

パット形状
平形
本体種類
パッド+ホルダセット
パット種類
標準
取付方法
差込式
材質
ゴム系
ゴム系材質
[シリコンゴム] シリコンゴム
環境
標準 / 耐寒 / 耐熱
使用温度範囲(℃)
-60~250
接続ねじ種類
おねじ
接続ねじ径
M8
パッド径(mm)
38
取付タイプ
おねじタイプ
-
-

商品情報

金具付きパッドとリングパッド単体

PCDの外観

金具仕様
φ20〜46(パッド径20〜46mm)、金具取り付け方法 : おねじ、めねじ、取り付け部ねじ寸法 : M8、M30

外形図

PCDMの外形寸法図

PCDMの外形寸法図

PCDF - 20、PCDJF - 20の外形寸法図

PCDF - 20、PCDJF - 20の外形寸法図

PCDF - 23、PCDJF - 23、PCDF - 29.5、PCDF - 34、PCDF - 38の外形寸法図

PCDF - 23、PCDJF - 23、PCDF - 29.5、PCDF - 34、PCDF - 38の外形寸法図

型式ABCDEF
PCDM-2020263340322
PCDJM-2019263340423
PCDM-23233037452.521.5
PCDJM-2323303745726
PCDM-29.529.536.543.5502.521.5
PCDM-3434414858322
PCDM-38384552602.521.5
PCDM-4646525869322
型式ABCDEFGHI
PCDF-2020263340321.524.51636
PCDJF-2019263340421.525.51636
PCDF-23233037402.521.5242036
PCDJF-2323303740721.528.52036
PCDF-29.529.536.543.546.52.521.52426.542
PCDF-34344148523232628.546
PCDF-38384552562.52325.528.552

型番リスト

表示件数
型番
PCDM-38-S

パット形状

本体種類

パット種類

ゴム系材質

使用温度範囲

(℃)

接続ねじ種類

接続ねじ径

パッド径

(mm)

取付タイプ

最小発注数量
平形
パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] シリコンゴム
-60~250
おねじ
M8
38
おねじタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,961
( 13,157 )
7日目

詳細情報

基本情報

リング形状の吸着パッド。
【特長】
・円状の吸着対象物に有効。
・材質はニトリル、シリコン、ウレタン、ふっ素。導電性がありさまざまな吸着に対応。
・吸着部分が円状になっているため穴の空いている吸着対象物に対応。
・耐油、耐熱性に優れるため、あらゆる環境での使用に向いている。
【用途】
・リングの形状をしているので、吸着対象物に突起、穴など空いていても吸着搬送が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定金具付パッド リングパッド単体 PCD・PCDJの型番PCDM-38-Sのページです。 型番PCDM-38-Sに関する仕様情報を記載しております。
固定金具付パッド リングパッド単体 PCD・PCDJのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qゴム材質の種類は?
A
ニトリル シリコン ウレタン フッ素 金属配合シリコン材質がございます。特定の型式では導電性材質もございます。
Qゴムのみで交換は可能ですか?
A
一部の製品を除きゴム部分のみの交換は可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定金具付パッド リングパッド単体 PCD・PCDJ
バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS
真空パッド ZPシリーズ パッド単体 薄形・長円形
真空パッド 大型・高荷重タイプ ZPT・ZPXシリーズ パッド単体
独泡パッド単体/PDG
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴム・パッド押え
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)SMCSMCコンバム(旧:妙徳)日本ピスコ
通常価格11,9613,432 -418 -1,418 -1,168 -167 -
通常出荷日7日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
取付方法差込式アタッチメント式埋込式アタッチメント式アタッチメント式-
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系クロロブレンゴム-
環境標準 / 耐寒 / 耐熱標準 / 耐寒 / 耐熱標準標準標準 / 耐寒 / 耐熱-
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング