17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • パッド径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

エコパッド PKMG

通常単価(税別)
1,0571,655
税込単価
1,1631,821
通常出荷日:5日目~7日目

プレス間搬送、鋼板吸着など耐久性を求められる場所に最適な吸着パッド。【特長】・じゃばら形パッド。・ゴム...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エコパッド PKMGの仕様

製品仕様

  • 材賃:ニトリル2硬度
  • 硬度(A/S):55・95
  • 使用温度範囲:-26~+120℃
  • 色:黒

金具対応一覧

-形式番号平形パッド
3030T4040T50M50T607575T85K100100T
止めねじTN-PKM-30-M10-------
TN-PK-100-M10-----
TN-PK-100-M10F-----
TN-PK-100-M12------
TN-PK-6710------

外形図

 

(単位:mm)

 

PKMG-30-Wの寸法図

PKMG-30-Wの寸法図

 

(単位:mm)

 

PKMG-30T-Wの寸法図

PKMG-30T-Wの寸法図

 

(単位:mm)

 

PKMG-40-Wの寸法図

PKMG-40-Wの寸法図

 

(単位:mm)

 

PKMG-40T-Wの寸法図

PKMG-40T-Wの寸法図

 

(単位:mm)

 

PKMG-50M-Wの寸法図

PKMG-50M-Wの寸法図

 

(単位:mm)

 

PKMG-50T-Wの寸法図

PKMG-50T-Wの寸法図

 

(単位:mm)

 

PKMG-60-Wの寸法図

PKMG-60-Wの寸法図

 

(単位:mm)

 

PKMG-75-Wの寸法図

PKMG-75-Wの寸法図

 

(単位:mm)

 

PKMG-75T-Wの寸法図

PKMG-75T-Wの寸法図

 

(単位:mm)

 

PKMG-85K-Wの寸法図

PKMG-85K-Wの寸法図

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

型番リスト

表示件数

パッド径

(mm)

最小発注数量
30
1個
40
1個
50
1個
60
1個
75
1個
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,057
( 1,163 )
7日目
1,092
( 1,201 )
5日目
1,409
( 1,550 )
5日目
1,409
( 1,550 )
7日目
1,463
( 1,609 )
5日目
1,655
( 1,821 )
6日目

詳細情報

基本情報

プレス間搬送、鋼板吸着など耐久性を求められる場所に最適な吸着パッド。
【特長】
・じゃばら形パッド。
・ゴムと金属の分別処理が可能。
・パッド(ゴム)と止めねじ(金属)の2部品構成。
・パッド内面にすべり止め用溝付き。
・水分や油が付着するワークの場合のグリップ力が増し、横すべりを防止する。
・固定部は硬度を硬く、吸着部は柔らかくして、確実な吸着を実現した。
【用途】
・高い耐久性を求められる吸着場所に使用できる。

商品担当おすすめ

  • 真空エジェクタユニット MC72シリーズ 画像

    コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタユニット MC72シリーズ

    オールインワンタイプの大排気量型真空発生器(エジェクタ)です。5連までのマニホールド化が可能です。

  • 真空エジェクタ基本形 CVコンバム 画像

    コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ基本形 CVコンバム

    基本形の真空発生器(エジェクタ)で、バルブ・圧力センサ等を搭載していないシンプルな構造で、長寿命です。

  • 真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 画像

    コンバム(旧:妙徳)

    真空用インラインフィルタ VFLシリーズ

    パッドとコンバム間に設置することで、コンバムへのゴミの侵入を防ぎます。粉塵環境下でフィルタが付いていないコンバムを使用する際に最適です。ワンタッチ継手付きで取り外しが容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコパッド PKMGのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用用途どのような場合ですか?
A
パッド表面に吸着搬送時のスピードにてワークすべりを防止できる加工がしてあります。また、重量物搬送など高負荷の搬送などの耐久性を高めたパッドです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコパッド PKMG
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
真空 長円タイプ パッドゴム
真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手
真空パッド 長円タイプ VPD ワンタッチ継手
吸着パッド 薄物用タイプ
メーカーコンバム(旧:妙徳)日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミ
通常価格1,057-398 -397 -2,088 -2,451 -320 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目6日目〜在庫品1日目
パット形状平形ソフトベローズ長円ソフトベローズ長円薄形
本体種類パッド単品--パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド単品
パット種類標準ソフト-ソフト標準標準
取付方法埋込式埋込式パッドネジ固定埋込式パッドネジ固定埋込式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング