17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が88型番あります。

真空エジェクタユニット MC72シリーズ

通常単価(税別)
16,914168,142
税込単価
18,605184,956
通常出荷日:7日目~9日目

圧縮空気を使用し真空を発生できる真空エジェクタユニット MC72シリーズ。【特長】・センサ、電磁便、破...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が88型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MC72 大排気量コンバムの詳細

単体のイメージ

単体のイメージ

マニホールドのイメージ

マニホールドのイメージ

形式番号

形式番号のフォーマット

形式番号のフォーマット

本体タイプ

  • S:単体
  • M:マニホールド

(2)ノズルタイプ 

記号ノズル径[mm]
151.5
202.0
252.5

(3)到達真空圧力[kPa]

記号タイプ真空圧力
H圧力形-87
L流量形-53

(4)定格圧力[MPa]

S0.5
R0.35

(5)圧力センサ 

記号搭載センサ圧力範囲[kPa]表示スイッチ出力アナログ出力入力仕様
ABMVS-030AB-101~0LEDNPN1点なしなし
VGMPS-V23-101~0デジタルNPN2点DC1~5Vなし
21MVS-201注1、2-101~500デジタルNPN1点なしシンク
ZZセンサなし(ベースなし)・今後センサを取り付ける予定がない場合
ZSセンサなし(ベースあり)・今後センサを取り付ける予定がある場合

注1)省エネ機能付センサ(電磁弁制御機能モード)。
注2)省エネ機能を使用の場合、チェック弁付((6)にてCかF)を選択してください。

(6)破壊用電磁弁/チェック弁/フィルタ 

記号破壊用電磁弁チェック弁フィルタ
C
Dなし
Eなしなし
Fなし
Gなし
Zなしなし

(7)電磁弁電圧 

記号電圧
4DC24V

(8)供給空気流路状態 

A常時開
B常時閉
W自己保持注1

注1)自己保持電磁弁を選択した場合、圧力センサの省エネ機能は使用できません。

(9)電磁弁配線方法

  • L:リード線付きコネクタ 

(10)ポートサイズ 

RRc1/4
NNPT1/4-27

(11)マニホールド

記号連数
11 連
22 連
33 連
44 連
55 連

製品仕様

項目\形式番号単位MC72 □ 15MC72 □ 20MC72 □ 25
HSLSHRHSLSHRHS
ノズル径mm1.52.02.5
使用流体-無給油圧縮空気
周囲温度0~60 (但し、凍結しないこと)
使用圧力範囲MPa0.2~0.6
供給空気流路状態-常時開 (A)・常時閉 (B)・自己保持 (W)
フィルタ平均孔径μm130
フィルタ ろ過面積mm2560
定格圧力MPa0.50.350.50.350.5
到達真空圧力kPa-87-53-87-53-87
吸込流量L/min(ANR)55904695130(110)注180140(120)注1
真空破壊流量L/min(ANR)100
空気消費量L/min(ANR)100180265

注1)( )内は、チェック弁搭載時の吸込流量になります。

型番リスト

表示件数

付加機能

到達真空圧力

(kPa)

空気消費流量

(l/min)

真空ポート接続口形状

エア供給ポート接続口形状

用途

吸込流量

(l/min)

ノズル径

全長 L

(mm)

圧力スイッチ

連数(マニホールドの場合のみ)

定格圧力

(MPa)

供給空気流路状態

最小発注数量
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
46
1.5mm
182.5
MVS-030AB
4連
0.35
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
46
1.5mm
182.5
MPS-V23
5連
0.35
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
55
1.5mm
182.5
MVS-030AB
2連
0.5
常時開
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
55
1.5mm
182.5
MPS-V23
2連
0.5
常時開
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
55
1.5mm
182.5
MPS-V23
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
55
1.5mm
182.5
MPS-V23
1連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
55
1.5mm
182.5
MPS-V23
2連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
55
1.5mm
182.5
MPS-V23
3連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
55
1.5mm
182.5
MPS-V23
4連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
55
1.5mm
182.5
MPS-V23
5連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
55
1.5mm
171.5
センサなし(ベースなし)
2連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
55
1.5mm
171.5
センサなし(ベースなし)
4連
0.5
常時閉
1個
逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
55
1.5mm
132.5
センサなし(ベースなし)
-
0.5
常時開
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-53
100
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
90
1.5mm
182.5
MPS-V23
4連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
80
2.0mm
182.5
MPS-V23
2連
0.35
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
95
2.0mm
182.5
MVS-030AB
3連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
95
2.0mm
182.5
MVS-030AB
4連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
95
2.0mm
182.5
MPS-V23
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
95
2.0mm
182.5
MPS-V23
2連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
95
2.0mm
182.5
MPS-V23
3連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
95
2.0mm
182.5
MPS-V23
4連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
95
2.0mm
182.5
MPS-V23
2連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 機械式真空用圧力スイッチ
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
95
2.0mm
182.5
MPS-V23
2連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
95
2.0mm
171.5
センサなし(ベースあり)
1連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
95
2.0mm
171.5
センサなし(ベースあり)
2連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
95
2.0mm
171.5
センサなし(ベースあり)
3連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
265
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
140
2.5mm
182.5
MVS-030AB
4連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
265
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
140
2.5mm
182.5
MPS-V23
1連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
265
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
140
2.5mm
182.5
MPS-V23
2連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
265
Rc1/4
Rc1/4
マニホールド
140
2.5mm
182.5
MPS-V23
4連
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
46
1.5mm
143.5
MVS-030AB
-
0.35
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
46
1.5mm
143.5
MPS-V23
-
0.35
常時閉
1個
フィルタ / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
46
1.5mm
143.5
MPS-V23
-
0.35
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
46
1.5mm
171.5
センサなし(ベースなし)
-
0.35
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
55
1.5mm
143.5
MVS-030AB
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 機械式真空用圧力スイッチ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
55
1.5mm
143.5
MVS-030AB
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
55
1.5mm
143.5
MPS-V23
-
0.5
常時開
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
55
1.5mm
143.5
MPS-V23
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
55
1.5mm
143.5
MPS-V23
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 機械式真空用圧力スイッチ
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
55
1.5mm
143.5
MPS-V23
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
55
1.5mm
171.5
センサなし(ベースあり)
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
55
1.5mm
171.5
センサなし(ベースなし)
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
55
1.5mm
171.5
センサなし(ベースなし)
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ
-87
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
55
1.5mm
171.5
センサなし(ベースなし)
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-53
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
90
1.5mm
143.5
MVS-030AB
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 機械式真空用圧力スイッチ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-53
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
90
1.5mm
143.5
MVS-030AB
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-53
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
90
1.5mm
143.5
MPS-V23
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-53
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
90
1.5mm
143.5
MPS-V23
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-53
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
90
1.5mm
171.5
センサなし(ベースあり)
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-53
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
90
1.5mm
171.5
センサなし(ベースなし)
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-53
100
Rc1/4
Rc1/4
単体
90
1.5mm
171.5
センサなし(ベースなし)
-
0.5
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
単体
80
2.0mm
143.5
MVS-030AB
-
0.35
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
単体
80
2.0mm
143.5
MPS-V23
-
0.35
常時開
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
単体
80
2.0mm
143.5
MPS-V23
-
0.35
常時閉
1個
フィルタ / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
単体
80
2.0mm
143.5
MPS-V23
-
0.35
常時閉
1個
フィルタ / 機械式真空用圧力スイッチ
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
単体
80
2.0mm
143.5
MPS-V23
-
0.35
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
単体
80
2.0mm
171.5
センサなし(ベースあり)
-
0.35
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
単体
80
2.0mm
171.5
センサなし(ベースなし)
-
0.35
常時閉
1個
なし
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
単体
80
2.0mm
132.5
センサなし(ベースなし)
-
0.35
常時閉
1個
フィルタ / 逆止め弁(真空保持) / 機械式真空用圧力スイッチ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応
-87
180
Rc1/4
Rc1/4
単体
95
2.0mm
143.5
MVS-030AB
-
0.5
常時閉
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,148
( 123,363 )
7日目
145,067
( 159,574 )
7日目
60,912
( 67,003 )
7日目
65,622
( 72,184 )
7日目
27,975
( 30,773 )
7日目
37,650
( 41,415 )
7日目
65,622
( 72,184 )
7日目
93,595
( 102,955 )
7日目
121,550
( 133,705 )
7日目
149,522
( 164,474 )
7日目
52,293
( 57,522 )
7日目
96,104
( 105,714 )
7日目
20,053
( 22,058 )
7日目
114,245
( 125,670 )
7日目
72,518
( 79,770 )
7日目
93,373
( 102,710 )
7日目
123,120
( 135,432 )
7日目
31,659
( 34,825 )
7日目
72,518
( 79,770 )
7日目
104,176
( 114,594 )
7日目
132,165
( 145,382 )
7日目
68,062
( 74,868 )
7日目
64,223
( 70,645 )
7日目
31,777
( 34,955 )
7日目
53,863
( 59,249 )
7日目
75,948
( 83,543 )
7日目
144,557
( 159,013 )
7日目
49,308
( 54,239 )
7日目
82,398
( 90,638 )
7日目
168,142
( 184,956 )
7日目
24,918
( 27,410 )
7日目
27,975
( 30,773 )
7日目
27,172
( 29,889 )
7日目
23,893
( 26,282 )
7日目
24,918
( 27,410 )
7日目
24,918
( 27,410 )
7日目
27,172
( 29,889 )
7日目
27,975
( 30,773 )
7日目
27,172
( 29,889 )
7日目
22,613
( 24,874 )
7日目
17,919
( 19,711 )
7日目
19,046
( 20,951 )
7日目
18,620
( 20,482 )
7日目
18,994
( 20,893 )
7日目
24,918
( 27,410 )
7日目
25,619
( 28,181 )
7日目
27,172
( 29,889 )
7日目
27,172
( 29,889 )
7日目
17,612
( 19,373 )
7日目
20,053
( 22,058 )
7日目
19,047
( 20,952 )
7日目
29,388
( 32,327 )
7日目
32,460
( 35,706 )
7日目
32,460
( 35,706 )
7日目
32,460
( 35,706 )
7日目
27,272
( 29,999 )
7日目
21,504
( 23,654 )
7日目
21,504
( 23,654 )
7日目
17,801
( 19,581 )
9日目
29,388
( 32,327 )
7日目

詳細情報

基本情報

圧縮空気を使用し真空を発生できる真空エジェクタユニット MC72シリーズ。
【特長】
・センサ、電磁便、破壊機能搭載、フィルタ搭載モデル。
・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。
・ワーク落下を防止します。
・大排気量タイプで、重量の重いワーク、通気性のあるワークの搬送に最適。
・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。
・マニホールドは両側から取付タイプのため、簡単に連数を増やせます。
【用途】
・大流量モデル、大型パッド、重量物搬送に最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空エジェクタユニット MC72シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
真空による輸送装置に使用しています
4
満足度:4.0
顧客から設計込みで製作を依頼されている、真空により部品を供給する装置に使用しています。この商品は流量が大きいので選定しま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような箇所で使用するでしょうか?
A
大型ノズル搭載により複数パッド、大型パッド使用が容易にできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空エジェクタユニット MC72シリーズ
エジェクタユニット単体 VSKシリーズ
真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ
真空発生器 VESシリーズ
真空発生器 VEBシリーズ
小型真空エジェクタ ZAシリーズ
メーカーコンバム(旧:妙徳)CKDCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)SMC
通常価格16,914--3,4462,376 -1,253 -9,864 -
通常出荷日7日目〜13日目〜26日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ユニットユニット角形タイプ角形タイプ角形タイプユニット
性能大流量形-----
使用圧力範囲(MPa)0.2::0.6-0.1::0.60.1::0.60.1::0.60.2::0.5
周囲温度(℃)0::60-0::600::600::605::50
電磁弁電圧DC24V-----
よく一緒に購入される商品

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング