メカニカル部品技術窓口
圧縮空気を使用し真空を発生できるプッシュイン継手付コンバム MCAコンバム。【特長】・軽量コンバム。・...
詳細を確認
形式番号フォーマット

(1)ノズルタイプ
![(2)到達真空圧力[kPa]](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004972388/221004972388_003_20230801115854.jpg)
(2)到達真空圧力[kPa]
![(3)定格圧力[MPa]](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221004972388/221004972388_004_20230801115854.jpg)
(3)定格圧力[MPa]

(4)供給ポート(P)形状

(5)真空ポート(V)形状

(6)排気ポート(E)形状
(単位:mm)

MCA-05/07の寸法図
(単位:mm)

MCA-05/07 おねじ、めねじの寸法図
(単位:mm)

MCA-10/13の寸法図
(単位:mm)

MCA-10/13 おねじ、めねじの寸法図
| 項目\形式番号 | 単位 | MCA-05 | MCA-07 | MCA-10 | MCA-13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | LS | HS | LS | HR | HS | LS | HR | HS | ||
| ノズル径 | mm | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | |||||
| 使用流体 | - | 無給油圧縮空気 | ||||||||
| 周囲温度 | ℃ | 0~60 (但し、凍結しないこと) | ||||||||
| 使用圧力範囲 | MPa | 0.1~0.6 | ||||||||
| 定格圧力 | MPa | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | ||||
| 到達真空圧力 | kPa | -86 | -60 | -86 | -50 | -86 | -90 | -60 | -86 | -92 |
| 吸込流量 | L/min(ANR) | 5 | 9 | 11.5 | 19.5 | 10 | 25 | 37 | 21 | 35 |
| 空気消費量 | L/min(ANR) | 13.2 | 22.6 | 24.5 | 47.5 | 48.5 | 79.5 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,718円 ( 6,290円 ) | 7日目 |
3,188円 ( 3,507円 ) | 7日目 |
3,456円 ( 3,802円 ) | 7日目 |
5,082円 ( 5,590円 ) | 7日目 |
3,308円 ( 3,639円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,295円 ( 3,625円 ) | 7日目 |
3,315円 ( 3,647円 ) | 7日目 |
4,277円 ( 4,705円 ) | 7日目 |
5,452円 ( 5,997円 ) | 7日目 |
3,395円 ( 3,735円 ) | 7日目 |
圧縮空気を使用し真空を発生できるプッシュイン継手付コンバム MCAコンバム。
【特長】
・軽量コンバム。
・コンパクト設計で省スペースを実現。
・インライン取付。
・プッシュイン継手を内蔵し、配管チューブにワンタッチ接続が可能。
・パッドダイレクト取付。
・おねじタイプはパッド金具に直接取り付けて使用可能。
【用途】
・省スペースローコスト軽量な製品で装置取付に最適。

コンバム(旧:妙徳)
真空用フィルタ VFシリーズ
パッドとコンバム間に設置することで、コンバムへのゴミの侵入を防ぎます。粉塵環境下でフィルタが付いていないコンバムを使用する際に最適です。大流量に対応します。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~

日本ピスコ
単体タイプ 角形 ユニオンタイプ
4通常価格(税別):1,858円~

SMC
直線形真空エジェクタ ZU□Aシリーズ
4通常価格(税別):1,527円~

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気
3通常価格(税別):1,748円~

SMC
真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ
4通常価格(税別):413円~

ミスミ
真空エジェクタ スタンダードタイプ
4通常価格(税別):17,650円~