17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 到達真空圧力(kPa)

    ~mm
  • 空気消費流量(l/min)

    ~mm
  • 吸込流量(l/min)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

大容量コンバム(ハイフロー)HFVシリーズ

通常単価(税別)
22,75129,516
税込単価
25,02632,468
通常出荷日:7日目

圧縮空気を使用し真空を発生できる大容量コンバム。【特長】・コンパクトなボデイで大量の流体吸い込みが可能...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

大容量コンバム(ハイフロー) HFVシリーズの仕様

大容量コンバム(ハイフロー) HFVシリーズ イメージ

大容量コンバム(ハイフロー) HFVシリーズ イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

形式番号ABCDEFGH
HFV-25622512.536.5241513.512
HFV-308230154126251916
HFV-4011243.521.854.532.8403229.5
寸法図

寸法図

【特長】

  • 吸込流量が多い。
  • 軽くて通気性のあるワークの吸着搬送。
  • 基盤等の吸着搬送。
  • 微粒子物の吸出し。
  • 空気やガスの吸出し。

型番リスト

表示件数

到達真空圧力

(kPa)

空気消費流量

(l/min)

吸込流量

(l/min)

全長 L

(mm)

最小発注数量
-11
170
230
62
1個
-5.0
145
305
82
1個
-2
160
740
112
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,865
( 25,152 )
7日目
22,751
( 25,026 )
7日目
29,516
( 32,468 )
7日目

詳細情報

基本情報

圧縮空気を使用し真空を発生できる大容量コンバム。
【特長】
・コンパクトなボデイで大量の流体吸い込みが可能。
・プッシュイン継手付タイプも用意。
【用途】
・ヒュームや空間脱気など大量のエアー吸引に最適。
・軽くて通気性のあるワークの吸着搬送 「錠剤シート」。
・微粒子物の吸出し 「米」。
・空気やガスの吸出し「線香の煙」 。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大容量コンバム(ハイフロー)HFVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような箇所で使用するでしょうか?
A
吸込み流量が多いため、エアー吸引やヒュームガス吸引など吸込みの用途に最適です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大容量コンバム(ハイフロー)HFVシリーズ
小型真空エジェクタ CCVコンバム
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ
真空発生器 VEBシリーズ
真空エジェクタ VEシリーズ VELN
真空エジェクタ VEシリーズ VEL
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格22,751-5,10337,471 -1,253 -1,094 -1,031 -
通常出荷日7日目6日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類電磁弁直付形ストレート電磁弁直付形ストレートユニット角形タイプパイプタイプパイプタイプ
付加機能なしなし真空破壊用バルブ真空発生用バルブ真空発生用バルブ真空発生用バルブ
用途単体単体マニホールド単体単体単体
性能大流量形-----
使用圧力範囲(MPa)0.1::0.60.3::0.60.2::0.60.1::0.60::0.90::0.9
よく一緒に購入される商品

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング