メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

小型真空エジェクタ CCVコンバム

型番:

CCV-04HS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CCV-04HSの仕様・寸法情報

種類
電磁弁直付形ストレート
付加機能
なし
到達真空圧力(kPa)
-85
空気消費流量(l/min)
7.1
用途
単体
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.6
周囲温度(℃)
0~60
吸込流量(l/min)
2.5
本体材質
アルミニウム
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類用途付加機能到達真空圧力吸込流量(l/min)空気消費流量(l/min)
CCV-04HS電磁弁直付形ストレート単体なし-85kPa2.57.1

型番リスト

表示件数
型番
CCV-04HS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,103
( 5,613 )
6日目

詳細情報

基本情報

可動部のないシンプル構造で長寿命、小形タイプのコンバム・小スペースへの取付けが可能です。
【特長】
・基本形真空エジェクタの超小型:小スペースへの取付に便利。
・長寿命:可動部のないシンプル構造、長く使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型真空エジェクタ CCVコンバムの型番CCV-04HSのページです。 型番CCV-04HSに関する仕様情報を記載しております。
小型真空エジェクタ CCVコンバムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型真空エジェクタ CCVコンバム
真空ユニット エジェクタシステム 25A-ZK2□A 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き
真空エジェクタ VEシリーズ VELN
真空エジェクタ VEシリーズ VEN
真空エジェクタ VEシリーズ VET
真空エジェクタ VEシリーズ VEL
メーカーコンバム(旧:妙徳)SMCCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格5,10336,3591,094 -1,109 -1,094 -1,031 -
通常出荷日6日目19日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類電磁弁直付形ストレートユニットパイプタイプ電磁弁直付形エルボパイプタイプパイプタイプ
付加機能なし真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ真空発生用バルブ真空発生用バルブ真空発生用バルブ真空発生用バルブ
到達真空圧力(kPa)-85-91-91.8-91.8-91.8-91.8
空気消費流量(l/min)7.190----
用途単体単体単体単体単体単体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト